您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: BRÖTJE
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BRÖTJE
FK 26 WL B - Wannenkollektor
BRÖTJE
Solar system
Powered by
CAD模型選擇
{broetje/solarkollektoren/fk_26_wl_b.prj},{NB=FK 26 WL B_300},{BESTNR=807241},{BES=FK 26 WL B},{LOD=300},{PDF=solar_fk.pdf},{LINKWWW=https://www.broetje.de},{CS=zertifikate.png},{B=2080},{H=1241},{T=96},{G=40.9},{AS=4 Schnellverbinder},{WTF=WTF-H},{KF=0.789},{WDK1=3.545},{WDK2=0.0169},{KB=2.59},{KA=2.30},{KAF=2.30},{WI=1.72},{MAXT=210},{MAXBS=10},{JEW=1088}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BESTNR
Designation
ⁿ/ₐ
BES
Beschreibung
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
T
Tiefe
[mm]
G
Gewicht
[kg]
AS
Anschlüsse Solarkollektoren
ⁿ/ₐ
WTF
Wärmeträgerflüssigkeit
ⁿ/ₐ
KF
Konversionsfaktor η0
ⁿ/ₐ
WDK1
Wärmedurchgangskoeffizient k1
[W/(m2*K)]
WDK2
Wärmedurchgangskoeffizient k2
[W/(m2*K2)]
KB
Kollektor-Bruttofläche AG
[m^2]
KA
Kollektor-Aperturfläche Aa
[m^2]
KAF
Kollektor-Absorberfläche
[m^2]
WI
Wärmeträgerinhalt
[l]
MAXT
Max. Stillstandstemperatur
[°C]
MAXBS
Max. zul. Betriebsüberdruck Solarkollektoren
[bar]
JEW
Jährlicher Ertrag Würzburg 50 °C
[kWh]
BRÖTJE FK 26 WL B_300
807241
FK 26 WL B
2080
1241
96
40.9
4 Schnellverbinder
WTF-H
0.789
3.545
0.0169
2.59
2.30
2.30
1.72
210
10
1088
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FBLF,FBLFS - Piping terminal joint
SRD-FA
04.07.2022
FK 26 W B - Wannenkollektor
BRÖTJE
10.02.2023
BBS-03 - Welding union in sterile orbital or aseptic version- DIN 11864-1
Buerkert
08.12.2023
Solarsysteme - Remasol C 250 V/H
remeha
13.06.2022
Solarsysteme - Remasol D 230
remeha
13.06.2022
SKA-RB EO - Tube bend weld nipple
Parker
31.05.2022
ETF200 - Hygrostat
nVent HOFFMAN
20.11.2023
PVD - Pressure compensation plug
nVent HOFFMAN
20.11.2023
FKR 25 - Rahmenkollektor
BRÖTJE
10.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表