您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9117.2-2000 M - 凹凸面带颈承插焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
蠡园法兰
gb9117.2-2000
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/liyuan/gb9117.2-2000/gb9117.2-2000m.prj},{NB=Flanges DN65-PN110 M GB/T9117.2},{IDNR=},{PN=110},{DN=65},{A=73.0},{DD=190},{K=149.0},{L=22.0},{N=8},{M=M20},{D=116},{X=105.0},{Y=106.5},{F1=7},{F2=5},{C=29.0},{H=41},{NN=100},{B=62.5},{B1=74.5},{U=19}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
平均值
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
B
法兰内径,当PN﹥5.0MPa时,由用户规定
[mm]
B1
min
[mm]
U
[mm]
法兰 DN.15-PN50 M GB/T 9117...
50
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
46
35.0
36.5
7
5
14.5
22
38
16.0
22.0
10
法兰 DN.20-PN50 M GB/T 9117...
50
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
54
43.0
44.5
7
5
16.0
25
48
21.0
28.0
11
法兰 DN.25-PN50 M GB/T 9117...
50
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
62
51.0
52.5
7
5
17.5
27
54
26.5
34.5
13
法兰 DN.32-PN50 M GB/T 9117...
50
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
73
63.5
65.0
7
5
19.5
27
64
35.0
43.5
14
法兰 DN.40-PN50 M GB/T 9117...
50
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
84
73.0
74.5
7
5
21.0
30
70
41.0
49.5
16
法兰 DN.50-PN50 M GB/T 9117...
50
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
103
92.0
93.5
7
5
22.5
33
84
52.5
62.0
17
法兰 DN.65-PN50 M GB/T 9117...
50
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
116
105.0
106.5
7
5
25.5
38
100
62.5
74.5
19
法兰 DN.80-PN50 M GB/T 9117...
50
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
138
127.0
128.5
7
5
29.0
43
118
78.0
90.5
21
法兰 DN.15-PN110 M GB/T 911...
110
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
46
35.0
36.5
7
5
14.5
22
38
16.0
22.0
10
法兰 DN.20-PN110 M GB/T 911...
110
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
54
43.0
44.5
7
5
16.0
25
48
21.0
28.0
11
法兰 DN.25-PN110 M GB/T 911...
110
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
62
51.0
52.5
7
5
17.5
27
54
26.5
34.5
13
法兰 DN.32-PN110 M GB/T 911...
110
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
73
63.5
65.0
7
5
21.0
29
64
35.0
43.5
14
法兰 DN.40-PN110 M GB/T 911...
110
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
84
73.0
74.5
7
5
22.5
32
70
41.0
49.5
16
法兰 DN.50-PN110 M GB/T 911...
110
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
103
92.0
93.5
7
5
25.5
37
84
52.5
62.0
17
法兰 DN.65-PN110 M GB/T 911...
110
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
116
105.0
106.5
7
5
29.0
41
100
62.5
74.5
19
法兰 DN.80-PN110 M GB/T 911...
110
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
138
127.0
128.5
7
5
32.0
46
118
78.0
90.5
21
法兰 DN.15-PN150 M GB/T 911...
150
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46
35.0
36.5
7
5
22.5
32
38
16.0
22.0
10
法兰 DN.20-PN150 M GB/T 911...
150
20
26.9
130
89.0
22.0
4
M20
54
43.0
44.5
7
5
25.5
35
44
21.0
28.0
11
法兰 DN.25-PN150 M GB/T 911...
150
25
33.7
150
101.5
26.0
4
M24
62
51.0
52.5
7
5
29.0
41
52
26.5
34.5
13
法兰 DN.32-PN150 M GB/T 911...
150
32
42.4
160
111.0
26.0
4
M24
73
63.5
65.0
7
5
29.0
41
64
35.0
43.5
14
法兰 DN.40-PN150 M GB/T 911...
150
40
48.3
180
124.0
29.5
4
M27
84
73.0
74.5
7
5
32.0
44
70
41.0
49.5
16
法兰 DN.50-PN150 M GB/T 911...
150
50
60.3
215
165.0
26.0
8
M24
103
92.0
93.5
7
5
38.5
57
105
52.5
62.0
17
法兰 DN.65-PN150 M GB/T 911...
150
65
73.0
245
190.5
29.5
8
M27
116
105.0
106.5
7
5
41.5
64
124
62.5
74.5
19
法兰 DN.80-PN150 M GB/T 911...
150
80
88.9
240
190.5
26.0
8
M24
138
127.0
128.5
7
5
38.5
54
127
78.0
90.5
21
法兰 DN.15-PN260 M GB/T 911...
260
15
21.3
120
82.5
22.0
4
M20
46
35.0
36.5
7
5
22.5
32
38
16.0
22.0
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表