您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9116.3-2000 PN25 TG - 榫槽面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
金兴法兰
gb9116.3-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.3-2000/pn2.5mpa/gb9116.3-2000pn2.5mpatg.prj},{NB=Flanges DN100-PN25 TG GB/T 9116.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=220},{K=180},{L=18},{N=8},{M=M16},{D=156},{X=149},{Y=150},{Z=128},{W=129},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=22},{H=40},{NN=140},{NNII=140},{R=6},{B=116.0},{BII=110},{PPATH=gb9116.3-2000pn2.5tg.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
Z
密封面
[mm]
W
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
B
法兰内径,系列I
[mm]
BII
法兰内径,系列I
[mm]
法兰 DN.10-PN25 TG GB/T 911...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
14
22
30
30
3
18.0
15
法兰 DN.15-PN25 TG GB/T 911...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
14
22
35
35
3
22.0
19
法兰 DN.20-PN25 TG GB/T 911...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
50
51
35
36
4.0
3.0
16
26
45
45
4
27.5
26
法兰 DN.25-PN25 TG GB/T 911...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
57
58
42
43
4.0
3.0
16
28
52
52
4
34.5
33
法兰 DN.32-PN25 TG GB/T 911...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
65
66
50
51
4.0
3.0
18
30
60
60
5
43.5
39
法兰 DN.40-PN25 TG GB/T 911...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
75
76
60
61
4.0
3.0
18
32
70
70
5
49.5
46
法兰 DN.50-PN25 TG GB/T 911...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
87
88
72
73
4.0
3.0
20
34
84
84
5
61.5
59
法兰 DN.65-PN25 TG GB/T 911...
65
76.1
76
185
145
18
4
M16
118
109
110
94
95
4.0
3.0
20
32
104
104
6
77.5
78
法兰 DN.80-PN25 TG GB/T 911...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
120
121
105
106
4.0
3.0
20
34
118
118
6
90.5
91
法兰 DN.100-PN25 TG GB/T 91...
100
114.3
108
220
180
18
8
M16
156
149
150
128
129
4.5
3.5
22
40
140
140
6
116.0
110
法兰 DN.125-PN25 TG GB/T 91...
125
139.7
133
250
210
18
8
M16
184
175
176
154
155
4.5
3.5
22
44
168
168
6
141.5
135
法兰 DN.150-PN25 TG GB/T 91...
150
168.3
159
285
240
22
8
M20
211
203
204
182
183
4.5
3.5
24
44
195
195
8
170.5
161
法兰 DN.200-PN25 TG GB/T 91...
200
219.1
219
360
310
26
12
M24
274
259
260
238
239
4.5
3.5
30
52
256
256
8
221.5
222
法兰 DN.250-PN25 TG GB/T 91...
250
273.0
273
425
370
30
12
M27
330
312
313
291
292
4.5
3.5
32
60
310
310
10
276.5
276
法兰 DN.300-PN25 TG GB/T 91...
300
323.9
325
485
430
30
16
M27
389
363
364
342
343
4.5
3.5
34
67
364
364
10
327.5
328
法兰 DN.350-PN25 TG GB/T 91...
350
355.6
377
555
490
33
16
M30
448
421
422
394
395
5.0
4.0
38
72
418
430
10
359.5
381
法兰 DN.400-PN25 TG GB/T 91...
400
406.4
426
620
550
36
16
M33
503
473
474
446
447
5.0
4.0
40
78
472
492
10
411.0
430
法兰 DN.450-PN25 TG GB/T 91...
450
457.0
480
670
600
36
20
M33
548
523
524
496
497
5.0
4.0
46
84
520
542
12
462.0
485
法兰 DN.500-PN25 TG GB/T 91...
500
508.0
530
730
660
36
20
M33
609
575
576
548
549
5.0
4.0
48
90
580
602
12
513.5
535
法兰 DN.600-PN25 TG GB/T 91...
600
610.0
630
845
770
39
20
M36
720
675
676
648
649
5.0
4.0
58
100
684
704
12
616.5
636
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9113.1-2000 PN260 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
MPS-71
CONVUM Ltd.
27.11.2017
MVS-201
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MPS-ACCK6 - Bracket
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MPS-ACCK11 - Bracket
CONVUM Ltd.
21.02.2017
MC42
CONVUM Ltd.
16.10.2017
GB/T 9113.2-2000 PN150 F - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.3-2000 PN160 T - 榫槽面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN160 MF - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.1-2000 PN110 RF - 平面、突面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN16 MF - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN110 TG - 榫槽面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9113.2-2000 PN50 MF - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.3-2000 PN150 G - 榫槽面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表