您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T9119-2000 PN40 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
圣天管件
gb9119-2000
pn4.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9119-2000/pn4.0mpa/gb9119-2000pn4.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN40 RF GB/T9119-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=235.000},{K=190.000},{L=22.000},{N=8.000},{M=M20},{D=156.000},{F=2.000},{C=26.000},{B=116.000},{BII=110.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
AII
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
B
法兰内径
[mm]
BII
法兰内径
[mm]
法兰 DN.10-PN40 RF GB/T 911...
10
17.200
14.000
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
41.000
2.000
14.000
18.000
15.000
法兰 DN.15-PN40 RF GB/T 911...
15
21.300
18.000
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
46.000
2.000
14.000
22.000
19.000
法兰 DN.20-PN40 RF GB/T 911...
20
26.900
25.000
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
56.000
2.000
16.000
27.500
26.000
法兰 DN.25-PN40 RF GB/T 911...
25
33.700
32.000
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
65.000
2.000
16.000
34.500
33.000
法兰 DN.32-PN40 RF GB/T 911...
32
42.400
38.000
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
76.000
2.000
18.000
43.500
39.000
法兰 DN.40-PN40 RF GB/T 911...
40
48.300
45.000
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
84.000
2.000
18.000
49.500
46.000
法兰 DN.50-PN40 RF GB/T 911...
50
60.300
57.000
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
99.000
2.000
20.000
61.500
59.000
法兰 DN.65-PN40 RF GB/T 911...
65
76.100
76.000
185.000
145.000
18.000
8.000
M16
118.000
2.000
22.000
77.500
78.000
法兰 DN.80-PN40 RF GB/T 911...
80
88.900
89.000
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
132.000
2.000
24.000
90.500
91.000
法兰 DN.100-PN40 RF GB/T 91...
100
114.300
108.000
235.000
190.000
22.000
8.000
M20
156.000
2.000
26.000
116.000
110.000
法兰 DN.125-PN40 RF GB/T 91...
125
139.700
133.000
270.000
220.000
26.000
8.000
M24
184.000
2.000
28.000
141.500
135.000
法兰 DN.150-PN40 RF GB/T 91...
150
168.300
159.000
300.000
250.000
26.000
8.000
M24
211.000
2.000
30.000
170.500
161.000
法兰 DN.200-PN40 RF GB/T 91...
200
219.100
219.000
375.000
320.000
30.000
12.000
M27
284.000
2.000
36.000
221.500
222.000
法兰 DN.250-PN40 RF GB/T 91...
250
273.000
273.000
450.000
385.000
33.000
12.000
M30
345.000
2.000
42.000
276.500
276.000
法兰 DN.300-PN40 RF GB/T 91...
300
323.900
325.000
515.000
450.000
33.000
16.000
M30
409.000
2.000
48.000
327.500
328.000
法兰 DN.350-PN40 RF GB/T 91...
350
355.600
377.000
580.000
510.000
36.000
16.000
M33
465.000
2.000
55.000
359.500
380.000
法兰 DN.400-PN40 RF GB/T 91...
400
406.400
426.000
660.000
585.000
39.000
16.000
M36
535.000
2.000
60.000
411.000
430.000
法兰 DN.450-PN40 RF GB/T 91...
450
457.000
480.000
685.000
610.000
39.000
20.000
M36
560.000
2.000
66.000
462.000
484.000
法兰 DN.500-PN40 RF GB/T 91...
500
508.000
530.000
755.000
670.000
42.000
20.000
M39
615.000
2.000
72.000
513.500
534.000
法兰 DN.600-PN40 RF GB/T 91...
600
610.000
630.000
890.000
795.000
48.000
20.000
M45
735.000
2.000
84.000
616.500
634.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表