您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9115.3-2000 PN63 T - 榫槽面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.3-2000
pn6.3mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.3-2000/pn6.3mpa/gb9115.3-2000pn6.3mpat.prj},{NB=Flanges DN65-PN63 T GB/T 9115.3-2000},{IDNR=},{DN=65},{A=76.1},{AII=76},{DD=205},{K=160},{L=22},{N=8},{M=M20},{D=118},{X=109},{Y=110},{Z=94},{W=95},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=26},{H=68},{NN=98},{NNII=98},{S=6.0},{H1=12},{R=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
Z
密封面
[mm]
W
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
S
法兰颈部直径,DN﹥600,由用户规定
[mm]
H1
法兰颈部直径
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN63 T GB/T 9115...
10
17.2
14
100
70
14
4
M12
41
34
35
23
24
4.0
3.0
20
45
32
32
3.0
6
3
法兰 DN.15-PN63 T GB/T 9115...
15
21.3
18
105
75
14
4
M12
46
39
40
28
29
4.0
3.0
20
45
34
34
3.2
6
3
法兰 DN.20-PN63 T GB/T 9115...
20
26.9
25
130
90
18
4
M16
56
50
51
35
36
4.0
3.0
20
52
42
42
3.6
6
4
法兰 DN.25-PN63 T GB/T 9115...
25
33.7
32
140
100
18
4
M16
65
57
58
42
43
4.0
3.0
24
58
52
52
3.6
8
4
法兰 DN.32-PN63 T GB/T 9115...
32
42.4
38
155
110
22
4
M20
76
65
66
50
51
4.0
3.0
24
60
60
60
3.6
8
5
法兰 DN.40-PN63 T GB/T 9115...
40
48.3
45
170
125
22
4
M20
84
75
76
60
61
4.0
3.0
26
62
70
70
4.0
10
5
法兰 DN.50-PN63 T GB/T 9115...
50
60.3
57
180
135
22
4
M20
99
87
88
72
73
4.0
3.0
26
62
82
82
5.0
10
5
法兰 DN.65-PN63 T GB/T 9115...
65
76.1
76
205
160
22
8
M20
118
109
110
94
95
4.0
3.0
26
68
98
98
6.0
12
6
法兰 DN.80-PN63 T GB/T 9115...
80
88.9
89
215
170
22
8
M20
132
120
121
105
106
4.0
3.0
28
72
112
112
6.0
12
6
法兰 DN.100-PN63 T GB/T 911...
100
114.3
108
250
200
26
8
M24
156
149
150
128
129
4.5
3.5
30
78
138
138
7.0
12
6
法兰 DN.125-PN63 T GB/T 911...
125
139.7
133
295
240
30
8
M27
184
175
176
154
155
4.5
3.5
34
88
168
168
7.5
12
6
法兰 DN.150-PN63 T GB/T 911...
150
168.3
159
345
280
33
8
M30
211
203
204
182
183
4.5
3.5
36
95
202
202
8.5
12
8
法兰 DN.200-PN63 T GB/T 911...
200
219.1
219
415
345
36
12
M33
284
259
260
238
239
4.5
3.5
42
110
256
256
10.5
16
8
法兰 DN.250-PN63 T GB/T 911...
250
273.0
273
470
400
36
12
M33
345
312
313
291
292
4.5
3.5
46
125
316
316
13.5
18
10
法兰 DN.300-PN63 T GB/T 911...
300
323.9
325
530
460
36
16
M33
409
363
364
342
343
4.5
3.5
52
140
372
372
15.5
18
10
法兰 DN.350-PN63 T GB/T 911...
350
355.6
377
600
525
39
16
M36
465
421
422
394
395
5.0
4.0
56
150
420
430
17.5
20
10
法兰 DN.400-PN63 T GB/T 911...
400
406.4
426
670
585
42
16
M39
535
473
474
446
447
5.0
4.0
60
160
475
484
20.0
20
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表