您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9114-2000 PN6 RF - 突面带颈螺纹钢制管法兰
Chinese Manufacturers
良宇管件
gb9114-2000
pn0.6mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/liangyu/gb9114-2000/pn0.6mpa/gb9114-2000pn0.6mparf.prj},{NB=Flanges DN40-PN6 RF(Rp) GB/T 9114-2000},{IDNR=},{DN=40},{A=48.3},{DD=130},{K=100},{L=14},{N=4},{M=M12},{D=78},{F=2},{C=16},{H=26},{NN=70},{R=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN6 RF(Rp) GB/T ...
10
17.2
75
50
11
4
M10
33
2
12
20
25
3
法兰 DN.15-PN6 RF(Rp) GB/T ...
15
21.3
80
55
11
4
M10
38
2
12
20
30
3
法兰 DN.20-PN6 RF(Rp) GB/T ...
20
26.9
90
65
11
4
M10
48
2
14
24
40
4
法兰 DN.25-PN6 RF(Rp) GB/T ...
25
33.7
100
75
11
4
M10
58
2
14
24
50
4
法兰 DN.32-PN6 RF(Rp) GB/T ...
32
42.4
120
90
14
4
M12
69
2
16
26
60
5
法兰 DN.40-PN6 RF(Rp) GB/T ...
40
48.3
130
100
14
4
M12
78
2
16
26
70
5
法兰 DN.50-PN6 RF(Rp) GB/T ...
50
60.3
140
110
14
4
M12
88
2
16
28
80
5
法兰 DN.65-PN6 RF(Rp) GB/T ...
65
76.1
160
130
14
4
M12
108
2
16
32
100
6
法兰 DN.80-PN6 RF(Rp) GB/T ...
80
88.9
190
150
18
4
M16
124
2
18
34
110
6
法兰 DN.100-PN6 RF(Rp) GB/T...
100
114.3
210
170
18
4
M16
144
2
18
40
130
6
法兰 DN.125-PN6 RF(Rp) GB/T...
125
139.7
240
200
18
8
M16
174
2
18
44
160
6
法兰 DN.150-PN6 RF(Rp) GB/T...
150
168.3
265
225
18
8
M16
199
2
20
44
185
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表