您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9115.1-2000 PN16 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.1-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.1-2000/pn1.6mpa/gb9115.1-2000pn1.6mpaff.prj},{NB=Flanges DN250-PN16 FF GB/T 9115.1-2000},{IDNR=},{DN=250},{A=273.0},{AII=273},{DD=405},{K=355},{L=26},{N=12},{M=M24},{D=319},{F=2},{C=26},{H=70},{NN=288},{NNII=288},{S=6.3},{H1=16},{R=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
S
法兰颈部直径,DN﹥600,由用户规定
[mm]
H1
法兰颈部直径
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN16 FF GB/T 911...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
2
14
35
28
28
2.3
6
3
法兰 DN.15-PN16 FF GB/T 911...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
2
14
38
32
32
3.2
6
3
法兰 DN.20-PN16 FF GB/T 911...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
2
16
40
40
40
3.2
6
4
法兰 DN.25-PN16 FF GB/T 911...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
2
16
40
46
46
3.2
6
4
法兰 DN.32-PN16 FF GB/T 911...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
2
18
42
56
56
3.6
6
5
法兰 DN.40-PN16 FF GB/T 911...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
2
18
45
64
64
3.6
7
5
法兰 DN.50-PN16 FF GB/T 911...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
2
20
48
74
74
4.0
8
5
法兰 DN.65-PN16 FF GB/T 911...
65
76.1
76
185
145
18
4
M16
118
2
20
45
92
92
2.9
10
6
法兰 DN.80-PN16 FF GB/T 911...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
2
20
50
110
110
3.2
10
6
法兰 DN.100-PN16 FF GB/T 91...
100
114.3
108
220
180
18
8
M16
156
2
22
52
130
130
3.6
12
6
法兰 DN.125-PN16 FF GB/T 91...
125
139.7
133
250
210
18
8
M16
184
2
22
55
158
158
4.0
12
6
法兰 DN.150-PN16 FF GB/T 91...
150
168.3
159
285
240
22
8
M20
211
2
24
55
184
184
4.5
12
8
法兰 DN.200-PN16 FF GB/T 91...
200
219.1
219
340
295
22
12
M20
266
2
24
62
234
234
6.3
16
8
法兰 DN.250-PN16 FF GB/T 91...
250
273.0
273
405
355
26
12
M24
319
2
26
70
288
288
6.3
16
10
法兰 DN.300-PN16 FF GB/T 91...
300
323.9
325
460
410
26
12
M24
370
2
28
78
342
342
7.1
16
10
法兰 DN.350-PN16 FF GB/T 91...
350
355.6
377
520
470
26
16
M24
429
2
30
82
390
400
8.0
16
10
法兰 DN.400-PN16 FF GB/T 91...
400
406.4
426
580
525
30
16
M27
480
2
32
85
444
450
8.8
16
10
法兰 DN.450-PN16 FF GB/T 91...
450
457.0
480
640
585
30
20
M27
548
2
40
87
490
506
10.0
16
12
法兰 DN.500-PN16 FF GB/T 91...
500
508.0
530
715
650
33
20
M30
609
2
44
90
546
559
11.0
16
12
法兰 DN.600-PN16 FF GB/T 91...
600
610.0
630
840
770
36
20
M33
720
2
54
95
650
660
12.5
18
12
法兰 DN.700-PN16 FF GB/T 91...
700
711.0
720
910
840
36
24
M33
794
5
38
100
750
750
15.0
18
12
法兰 DN.800-PN16 FF GB/T 91...
800
813.0
820
1025
950
39
24
M36
901
5
38
105
848
850
15.0
20
12
法兰 DN.900-PN16 FF GB/T 91...
900
914.0
920
1125
1050
39
28
M36
1001
5
40
110
948
958
15.0
20
12
法兰 DN.1000-PN16 FF GB/T 9...
1000
1016.0
1020
1255
1170
42
28
M39
1112
5
42
120
1056
1060
20.0
22
12
法兰 DN.1200-PN16 FF GB/T 9...
1200
1220.0
1220
1485
1390
48
32
M45
1328
5
48
130
1260
1260
20.0
30
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9115.1-2000 PN16 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
ÖZ-KAN BUTTERFLY VALVES double eccentric
Özkan
21.12.2021
GB/T 9115.1-2000 PN25 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN40 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
ISORIA 16 with MN MR Reducers - 带定心垫片和弹性衬里 AMRING 的蝶阀
KSB
11.04.2024
BOAX-B with Manual CR/CM Handle - 带 AMRING 弹性体衬垫的中心盘式蝶阀
KSB
14.04.2024
Modèle 5611 - ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
ECOLINE GT 40 with Handwheel - Cast Steel Gate Valves with Bolted Bonnet (P...
KSB
11.04.2024
Reducer concentric, Copper acc. to EN 1057/12449, Cu-DHP, seamless, to weld...
Huelsen
10.02.2021
GB/T9119-2000 PN16 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN16 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Typ 1.2-707 - Welding neck flange DIN 2633 / EN 1092-1 Typ 11 PN 16
Springmann
02.08.2013
Modèle 5610 - ISO bend 3D 45° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
Modèle 5741 - Tampon plein type 05B - Inox 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表