您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9116.1-2000 PN16 RF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
金兴法兰
gb9116.1-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.1-2000/pn1.6mpa/gb9116.1-2000pn1.6mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN16 RF GB/T 9116.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{AII=108},{DD=220},{K=180},{L=18},{N=8},{M=M16},{D=156},{F=2},{C=22},{H=40},{NN=140},{NNII=140},{R=6},{B=116.0},{BII=110}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
F
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
B
法兰内径,系列I
[mm]
BII
法兰内径,系列I
[mm]
法兰 DN.10-PN16 RF GB/T 911...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
2
14
22
30
30
3
18.0
15
法兰 DN.15-PN16 RF GB/T 911...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
2
14
22
35
35
3
22.0
19
法兰 DN.20-PN16 RF GB/T 911...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
2
16
26
45
45
4
27.5
26
法兰 DN.25-PN16 RF GB/T 911...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
2
16
28
52
52
4
34.5
33
法兰 DN.32-PN16 RF GB/T 911...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
2
18
30
60
60
5
43.5
39
法兰 DN.40-PN16 RF GB/T 911...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
2
18
32
70
70
5
49.5
46
法兰 DN.50-PN16 RF GB/T 911...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
2
20
34
84
84
5
61.5
59
法兰 DN.65-PN16 RF GB/T 911...
65
76.1
76
185
145
18
4
M16
118
2
20
32
104
104
6
77.5
78
法兰 DN.80-PN16 RF GB/T 911...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
2
20
34
118
118
6
90.5
91
法兰 DN.100-PN16 RF GB/T 91...
100
114.3
108
220
180
18
8
M16
156
2
22
40
140
140
6
116.0
110
法兰 DN.125-PN16 RF GB/T 91...
125
139.7
133
250
210
18
8
M16
184
2
22
44
168
168
6
141.5
135
法兰 DN.150-PN16 RF GB/T 91...
150
168.3
159
285
240
22
8
M20
211
2
24
44
195
195
8
170.5
161
法兰 DN.200-PN16 RF GB/T 91...
200
219.1
219
340
295
22
12
M20
266
2
24
44
246
246
8
221.5
222
法兰 DN.250-PN16 RF GB/T 91...
250
273.0
273
405
355
26
12
M24
319
2
26
46
298
298
10
276.5
276
法兰 DN.300-PN16 RF GB/T 91...
300
323.9
325
460
410
26
12
M24
370
2
28
53
350
350
10
327.5
328
法兰 DN.350-PN16 RF GB/T 91...
350
355.6
377
520
470
26
16
M24
429
2
30
57
400
412
10
359.0
381
法兰 DN.400-PN16 RF GB/T 91...
400
406.4
426
580
525
30
16
M27
480
2
32
63
456
475
10
411.0
430
法兰 DN.450-PN16 RF GB/T 91...
450
457.0
480
640
585
30
20
M27
548
2
40
68
502
525
12
162.0
485
法兰 DN.500-PN16 RF GB/T 91...
500
508.0
530
715
650
33
20
M30
609
2
44
73
559
581
12
513.5
535
法兰 DN.600-PN16 RF GB/T 91...
600
610.0
630
840
770
36
20
M33
720
2
54
83
658
678
12
616.5
636
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ECOLINE GTF 150-600 with Actuator Interface - 锻造钢滑动闸阀 (CL-150/300/600)
KSB
11.04.2024
GB/T 9116.1-2000 PN16 FF - 平面、突面带颈平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9123.1-2000 RFI - 平面、突面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
21.05.2014
I.2PASB1016 - Plain welding flanges 01B-TYPE NP 10/16 Stainless steel 304L ...
FG INOX
16.02.2017
ECOLINE GT 40 with Actuator Interface - Cast steel gate valves with bolted ...
KSB
11.04.2024
STAAL 40 AKD/AKDS with actuator interface - Shut-off gate valves with bolte...
KSB
11.04.2024
GB/T9113.2-2000 PN16 M - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9119-2000 PN16 FF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.2-2000 PN160 M - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Stainless steel ball valves, 2-piece
Riegler
17.11.2015
Typ 1.2-703 - Collar with lapped flange DIN 2655 / EN 1092-1 Typ 32+02 PN 2...
Springmann
02.09.2013
Typ 1.2-701 - Short stub with lapped flange DIN 2673 / EN 1092-1 Typ 34+04 ...
Springmann
02.09.2013
GB/T9119-2000 PN10 RF - 平面、突面板式平焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Modèle 5965 - Class 150 slip-on flange - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.02.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表