您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 9115.2-2000 PN25 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
亨通法兰
gb9115.2-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn2.5mpa/gb9115.2-2000pn2.5mpaf.prj},{NB=Flanges DN150-PN25 F GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=150},{A=168.3},{AII=159},{DD=300},{K=250},{L=26},{N=8},{M=M24},{D=211},{X=203},{Y=204},{F1=4.5},{F2=3.5},{C=28},{H=75},{NN=190},{NNII=190},{S=7.1},{H1=12},{R=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径,系列I
[mm]
AII
钢管外径,系列II
[mm]
DD
法兰外径DD
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
密封面
[mm]
X
密封面
[mm]
Y
密封面
[mm]
F1
密封面
[mm]
F2
密封面
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
法兰高度
[mm]
NN
法兰颈部直径,系列I
ⁿ/ₐ
NNII
法兰颈部直径,系列II
[mm]
S
法兰颈部直径,DN﹥600,由用户规定
[mm]
H1
法兰颈部直径
[mm]
R
法兰颈部直径
[mm]
法兰 DN.10-PN25 F GB/T 9115...
10
17.2
14
90
60
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
14
35
28
28
2.3
6
3
法兰 DN.15-PN25 F GB/T 9115...
15
21.3
18
95
65
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
14
38
32
32
3.2
6
3
法兰 DN.20-PN25 F GB/T 9115...
20
26.9
25
105
75
14
4
M12
56
50
51
4.0
3.0
16
40
40
40
3.2
6
4
法兰 DN.25-PN25 F GB/T 9115...
25
33.7
32
115
85
14
4
M12
65
57
58
4.0
3.0
16
40
46
46
3.2
6
4
法兰 DN.32-PN25 F GB/T 9115...
32
42.4
38
140
100
18
4
M16
76
65
66
4.0
3.0
18
42
56
56
3.6
6
5
法兰 DN.40-PN25 F GB/T 9115...
40
48.3
45
150
110
18
4
M16
84
75
76
4.0
3.0
18
45
64
64
3.6
7
5
法兰 DN.50-PN25 F GB/T 9115...
50
60.3
57
165
125
18
4
M16
99
87
88
4.0
3.0
20
48
74
74
4.0
8
5
法兰 DN.65-PN25 F GB/T 9115...
65
76.1
76
185
145
18
8
M16
118
109
110
4.0
3.0
22
52
92
92
5.0
10
6
法兰 DN.80-PN25 F GB/T 9115...
80
88.9
89
200
160
18
8
M16
132
120
121
4.0
3.0
24
58
110
110
5.6
12
6
法兰 DN.100-PN25 F GB/T 911...
100
114.3
108
235
190
22
8
M20
156
149
150
4.5
3.5
24
65
134
134
6.3
12
6
法兰 DN.125-PN25 F GB/T 911...
125
139.7
133
270
220
26
8
M24
184
175
176
4.5
3.5
26
68
162
162
6.3
12
6
法兰 DN.150-PN25 F GB/T 911...
150
168.3
159
300
250
26
8
M24
211
203
204
4.5
3.5
28
75
190
190
7.1
12
8
法兰 DN.200-PN25 F GB/T 911...
200
219.1
219
360
310
26
12
M24
274
259
260
4.5
3.5
30
80
244
244
6.3
16
8
法兰 DN.250-PN25 F GB/T 911...
250
273.0
273
425
370
30
12
M27
330
312
313
4.5
3.5
32
88
296
296
6.3
18
10
法兰 DN.300-PN25 F GB/T 911...
300
323.9
325
485
430
30
16
M27
389
363
364
4.5
3.5
34
92
350
350
7.1
18
10
法兰 DN.350-PN25 F GB/T 911...
350
355.6
377
555
490
33
16
M30
448
421
422
5.0
4.0
38
100
398
406
8.0
20
10
法兰 DN.400-PN25 F GB/T 911...
400
406.4
426
620
550
36
16
M33
503
473
474
5.0
4.0
40
110
452
464
8.8
20
10
法兰 DN.450-PN25 F GB/T 911...
450
457.0
480
670
600
36
20
M33
548
523
524
5.0
4.0
46
110
500
514
10.0
20
12
法兰 DN.500-PN25 F GB/T 911...
500
508.0
530
730
660
36
20
M33
609
575
576
5.0
4.0
48
125
558
570
11.0
20
12
法兰 DN.600-PN25 F GB/T 911...
600
610.0
630
845
770
39
20
M36
720
675
676
5.0
4.0
58
125
660
670
12.5
20
12
法兰 DN.700-PN25 F GB/T 911...
700
711.0
720
960
875
42
24
M39
820
777
778
5.0
4.0
46
125
760
766
15.0
20
12
法兰 DN.800-PN25 F GB/T 911...
800
713.0
820
1085
990
48
24
M45
928
882
883
5.0
4.0
50
135
864
874
15.0
22
12
法兰 DN.900-PN25 F GB/T 911...
900
914.0
920
1185
1090
48
28
M45
1028
987
988
5.0
4.0
54
145
968
974
15.0
24
12
法兰 DN.1000-PN25 F GB/T 91...
1000
1016.0
1020
1320
1210
55
28
M52
1140
1092
1094
6.0
5.0
58
155
1070
1074
15.0
24
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表