您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
FN5140 - FISCHER SaMontec Grundplatte
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Montagezubehör
für universelles System
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/montagezubehor/fur_universelles_system/5140.prj},{NB=510522(300)},{ARTNR=510522},{LODLEVEL=300},{FN=FN5140},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=40398},{MKT=FI 40398 SM GruPl schw St znb,GPS M12,25},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Grundplatte schwer GPS},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=-},{LTEXT4=GPS M 12 (40398)},{A=M12},{B=40.0},{D=4.0},{D1=12.00},{L=120.00},{L1=79.0},{VERS=4},{X=1},{S=10},{SW=19.00},{XY=2},{BX=10.80},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
510519
510519
FN5140
F4
FISCHER SAMONTEC
79665
FI 79665 SM GruPl lei St ...
FISCHER SaMontec Grundpla...
Stahl verzinkt blau
-
GPL M 8 (79665)
M8
30.0
3.0
8.00
80.00
54.0
510520
510520
FN5140
F4
FISCHER SAMONTEC
79666
FI 79666 SM GruPl lei St ...
FISCHER SaMontec Grundpla...
Stahl verzinkt blau
-
GPL M 10 (79666)
M10
30.0
3.0
10.00
80.00
54.0
510521
510521
FN5140
F4
FISCHER SAMONTEC
79671
FI 79671 SM GruPl schw St...
FISCHER SaMontec Grundpla...
Stahl verzinkt blau
-
GPS M 10 (79671)
M10
40.0
4.0
10.00
120.00
79.0
510522
510522
FN5140
F4
FISCHER SAMONTEC
40398
FI 40398 SM GruPl schw St...
FISCHER SaMontec Grundpla...
Stahl verzinkt blau
-
GPS M 12 (40398)
M12
40.0
4.0
12.00
120.00
79.0
584936
584936
FN5140
F4
FISCHER SAMONTEC
79667
FI 79667 SM GruPl lei St ...
FISCHER SaMontec Grundpla...
Stahl verzinkt blau
-
GPL 1/2" (79667)
1/2"
30.0
3.0
12.70
80.00
54.0
584937
584937
FN5140
F4
FISCHER SAMONTEC
504408
FI 504408 SM GruPl schw S...
FISCHER SaMontec Grundpla...
Stahl verzinkt blau
-
GPS M16 (504408)
M16
40.0
4.0
16.00
120.00
79.0
584938
584938
FN5140
F4
FISCHER SAMONTEC
79672
FI 79672 SM GruPl schw St...
FISCHER SaMontec Grundpla...
Stahl verzinkt blau
-
GPS 1/2" (79672)
1/2"
40.0
4.0
12.70
120.00
79.0
584939
584939
FN5140
F4
FISCHER SAMONTEC
20968
FI 20968 SM GruPl schw St...
FISCHER SaMontec Grundpla...
Stahl verzinkt blau
-
GPS 3/4" (20968)
3/4"
40.0
4.0
19.05
120.00
79.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表