您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
FN5230 - FISCHER SaMontec Pendelhänger PDH
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Fix und Gleitpunkte
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/fix_und_gleitpunkte/5230_asmtab.prj},{NB=585060(300)},{ARTNR=585060},{LODLEVEL=300},{FN=FN5230},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=68269},{MKT=FI 68269 SM PenHän St znb PDH K M10,50},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Pendelhänger PDH K},{LTEXT2=Stahl galvanisch verzinkt},{LTEXT3=-},{LTEXT4=PDH K M10 (68269)},{A=M10},{L=54},{L1=18},{PPATH=5230_parts/5230_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
585059
585059
FN5230
F4
FISCHER SAMONTEC
68267
FI 68267 SM PenHän St znb...
FISCHER SaMontec Pendelhä...
Stahl galvanisch verzinkt
-
PDH K M8 (68267)
M8
50
18
585060
585060
FN5230
F4
FISCHER SAMONTEC
68269
FI 68269 SM PenHän St znb...
FISCHER SaMontec Pendelhä...
Stahl galvanisch verzinkt
-
PDH K M10 (68269)
M10
54
18
585061
585061
FN5230
F4
FISCHER SAMONTEC
79676
FI 79676 SM PenHän St znb...
FISCHER SaMontec Pendelhä...
Stahl galvanisch verzinkt
-
PDH M8 (79676)
M8
76
18
585062
585062
FN5230
F4
FISCHER SAMONTEC
79677
FI 79677 SM PenHän St znb...
FISCHER SaMontec Pendelhä...
Stahl galvanisch verzinkt
-
PDH M10 (79677)
M10
80
18
585063
585063
FN5230
F4
FISCHER SAMONTEC
64037
FI 64037 SM PenHän St znb...
FISCHER SaMontec Pendelhä...
Stahl galvanisch verzinkt
-
PDH M12 (64037)
M12
90
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表