您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
FN5276 - FISCHER SaMontec Gleitrohrschellen
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/5276.prj},{NB=672266(300)},{ARTNR=672266},{LODLEVEL=300},{FN=FN5276},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=545559},{MKT=FI 545559 SM GleRoSchel,FRS Plus 63,25},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Gleitrohrschellen},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FRS Plus 63 (545559)},{A=M8 / M10 / 1/2\"},{A1=10.0},{A2=8.0},{B=113.0},{B1=20},{D=63},{DX=63.000},{H=96},{NENN=63},{S=1.50},{Z=61},{VERS=3},{D1=34.000},{H1=4.900},{BX=95.4},{H2=22.000},{BXX=24.40},{H2RUBBER=3.50},{A2RUBBER=4.20},{HSCREW=34.350},{H1SCREW=4.350},{D1SCREW=12.000},{D2SCREW=6.000},{ROTATION2=80.00},{PLATE1D=12.000},{PLATE1H=4.000},{PLATE2H=1.500},{PLATE2D=7.250},{PLATE3H=2.000},{PLATE3D=7.500},{SP=8.4},{EOP=0.14},{MOVE=0.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
NENN
Ø
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
672264
672264
FN5276
F4
FISCHER SAMONTEC
545557
FI 545557 SM GleRoSchel,F...
FISCHER SaMontec Gleitroh...
Stahl verzinkt blau
-
FRS Plus 50 (545557)
M8 / M10 / 1/2"
50
87
50
55
672265
672265
FN5276
F4
FISCHER SAMONTEC
545558
FI 545558 SM GleRoSchel,F...
FISCHER SaMontec Gleitroh...
Stahl verzinkt blau
-
FRS Plus 56 (545558)
M8 / M10 / 1/2"
56
90
56
58
672266
672266
FN5276
F4
FISCHER SAMONTEC
545559
FI 545559 SM GleRoSchel,F...
FISCHER SaMontec Gleitroh...
Stahl verzinkt blau
-
FRS Plus 63 (545559)
M8 / M10 / 1/2"
63
96
63
61
672267
672267
FN5276
F4
FISCHER SAMONTEC
545560
FI 545560 SM GleRoSchel,F...
FISCHER SaMontec Gleitroh...
Stahl verzinkt blau
-
FRS Plus 75 (545560)
M8 / M10 / 1/2"
75
100
75
63
672268
672268
FN5276
F4
FISCHER SAMONTEC
545561
FI 545561 SM GleRoSchel,F...
FISCHER SaMontec Gleitroh...
Stahl verzinkt blau
-
FRS Plus 90 (545561)
M8 / M10 / 1/2"
90
114
90
70
672269
672269
FN5276
F4
FISCHER SAMONTEC
545562
FI 545562 SM GleRoSchel,F...
FISCHER SaMontec Gleitroh...
Stahl verzinkt blau
-
FRS Plus 110 (545562)
M8 / M10 / 1/2"
110
136
110
81
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表