您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
FRBT/KRBT - 聚氨酯同步带-长度指定型·经济型
上隆SAMLO
同步带轮·同步带
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/timing_pulleys/frbt_krbt.prj},{NB=FRBT-T10-400-70},{TYPECODE=FRBT},{TT=T10},{WIDTH=400},{TEETH=70},{TEETHX=[70:5000/1]},{W=40.0},{CATALOG=frbt_krbt.jpg},{PD=10.000},{P=10.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TT
齿形
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度代码
ⁿ/ₐ
W
皮带宽度
ⁿ/ₐ
FRBT-XL-025-118
XL
025
6.4
FRBT-XL-031-118
XL
031
7.9
FRBT-XL-037-118
XL
037
9.5
FRBT-XL-050-118
XL
050
12.7
FRBT-L-050-70
L
050
12.7
FRBT-L-075-70
L
075
19.1
FRBT-L-100-70
L
100
25.4
FRBT-L-150-70
L
150
38.1
FRBT-H-075-56
H
075
19.1
FRBT-H-100-56
H
100
25.4
FRBT-H-150-56
H
150
38.1
FRBT-H-200-56
H
200
50.8
FRBT-T5-100-120
T5
100
10.0
FRBT-T5-150-120
T5
150
15.0
FRBT-T5-200-120
T5
200
20.0
FRBT-T5-250-120
T5
250
25.0
FRBT-T10-150-70
T10
150
15.0
FRBT-T10-200-70
T10
200
20.0
FRBT-T10-250-70
T10
250
25.0
FRBT-T10-300-70
T10
300
30.0
FRBT-T10-400-70
T10
400
40.0
FRBT-T10-500-70
T10
500
50.0
FRBT-S3M-060-150
S3M
060
6.0
FRBT-S3M-100-150
S3M
100
10.0
FRBT-S3M-150-150
S3M
150
15.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LRBT/LRBV/LRBW/LRBX/MRBT - 聚氨酯同步带-长度指定型·经济型
上隆SAMLO
30.06.2023
C-LTBJA-S3M, C-LTBJA-S5M, C-LTBJA-S8M, C-LTBRA-S3M, C-LTBRA-S5M, C-LTBRA-S8...
Misumi
29.05.2023
RBTS5M - 橡胶同步带-S5M型
上隆SAMLO
27.02.2023
LTBJA-XL, LTBJA-L, LTBJA-H, LTBJA-T5, LTBJA-T10, LTBJA-AT5, LTBJA-AT10 - 加长...
Misumi
31.05.2024
TBG_S8M - 同步带-S8M型
PRiCi FA
17.10.2023
S8M-B - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
H
Bando
06.03.2023
LEFB_E - 无电池 绝对式编码器: 电动执行器/同步带驱动
SMC Corporation
27.05.2024
T 5 - T type belt - Polyurethane with steel reinforcements - T5 Pitch - Wid...
HPC
17.02.2022
TTBU_ _T10 - 同步齿形带 T10 (孔距 10mm)
Misumi
30.06.2021
TBOG-XL, TBOG-L, TBOG-H, TBO-XL, TBO-L, TBO-H - 自由端同步齿形带-TBO
Misumi
30.06.2021
TPYK - 聚氨酯开口同步带
HEFA
01.06.2024
HTBO-S3M, HTBO-S5M, HTBO-S8M, HTBOG-S5M, HTBOG-S8M - 自由端同步齿形带-S型
Misumi
15.01.2024
HQ-ABRN-S8M - 精致型高扭矩橡胶带S8M型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表