您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
FXRG - 模块式直线导轨,可配置双排滚珠轴承滑块,淬火渗氮钢,不同安装方式(最大长度 4000 mm)
Rollon
O-RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/12_o_rail/fxrg_asmtab.prj},{NB=FXRG43-400 (RNVG43-UP)},{INFO1=info1_fxrg},{CODICE=FXRG},{INFO=Catalogue},{L=400},{RC=RNVG43},{POS=UP},{A=27.02},{B=22.52},{S=7.00},{H=12.04},{C=16.50},{DD=6.50},{D=11.00},{E=4.20},{TV=M6 DIN 7984},{TVX=6},{M=18},{N=12.50},{W=2.48},{FI=7.82},{GI=25.50},{FE=32.82},{GE=25.50},{FS=21.50},{GS=36.82},{PPATH=fxrg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
CODICE
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
TV
螺栓类型
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
W
重量
[g]
FI
[mm]
GI
[mm]
FE
[mm]
GE
[mm]
FS
[mm]
GS
[mm]
FXRG43-0400
FXRG 是一款特殊直线导轨,原始形状的 3 个辊...
FXRG
27.02
22.52
7.00
12.04
16.50
6.50
11.00
4.20
M6 DIN 7984
18
12.50
2.48
7.82
25.50
32.82
25.50
21.50
36.82
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表