您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FZ02-传感器类
怡合达3D电子图库
FA电子电气零部件
Powered by
CAD模型選擇
ZJH51 - 经济型区域传感器 通用型 检测距离0.1~5m
09.05.2024
ZJH53 - 经济型区域传感器 小型 检测距离0.1~2m
09.05.2024
ZJH55 - 经济型区域传感器 超薄型 正面安装 检测距离0.1~2m
09.05.2024
ZJH56 - 经济型区域传感器 超薄型 侧面安装 检测距离0.1~1.5m
09.05.2024
ZJH74 - 区域传感器 无盲区 检测距离0~4m
09.05.2024
ZJH85 - 区域传感器 大间距型 检测距离0.4~3.5m
09.05.2024
ZOB01 - 安全光栅·通用型
09.05.2024
ZOB02 - 安全光栅 经济型
09.05.2024
ZOB03 - 安全光栅 小型
09.05.2024
ZOB04 - 安全光栅 无盲区型
09.05.2024
ZOB05 - 安全光栅 超薄型 侧面安装
09.05.2024
ZOB06 - 安全光栅 超薄型 正面安装
09.05.2024
ZOB07 - 安全光栅 塑料外壳
09.05.2024
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.