您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GABL,GABR,GABLA,GABLC,GABS - 方形拉手-椭圆型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
47-拉手
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9881/lashou_2151_1.prj},{NB=GABLA26-120},{CODE=GABLA},{A=26},{L=120},{L1=137},{LF=12},{H=55},{HH=38},{M=8},{N=1400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
LF
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
M
[mm]
N
容许负载
[N]
GABL20-100
GABL
铝合金
滚筒抛光
20
100
113
10
47
34
6
1100
GABL20-112
GABL
铝合金
滚筒抛光
20
112
125
10
49
36
6
1100
GABL20-120
GABL
铝合金
滚筒抛光
20
120
133
10
51
38
6
700
GABL20-128
GABL
铝合金
滚筒抛光
20
128
141
10
51
38
6
600
GABL20-160
GABL
铝合金
滚筒抛光
20
160
173
10
51
38
6
470
GABL26-112
GABL
铝合金
滚筒抛光
26
112
129
12
53
36
8
2300
GABL26-120
GABL
铝合金
滚筒抛光
26
120
137
12
55
38
8
1400
GABL26-128
GABL
铝合金
滚筒抛光
26
128
145
12
55
38
8
1200
GABL26-160
GABL
铝合金
滚筒抛光
26
160
177
12
57
40
8
600
GABL26-180
GABL
铝合金
滚筒抛光
26
180
197
12
57
40
8
500
GABL26-192
GABL
铝合金
滚筒抛光
26
192
209
12
57
40
8
470
GABL26-300
GABL
铝合金
滚筒抛光
26
300
317
12
57
40
8
470
GABL26-350
GABL
铝合金
滚筒抛光
26
350
367
12
57
40
8
380
GABL26-400
GABL
铝合金
滚筒抛光
26
400
417
12
57
40
8
300
GABR20-100
GABR
铝合金
静电喷涂(黑色亚光)
20
100
113
10
47
34
6
1100
GABR20-112
GABR
铝合金
静电喷涂(黑色亚光)
20
112
125
10
49
36
6
1100
GABR20-120
GABR
铝合金
静电喷涂(黑色亚光)
20
120
133
10
51
38
6
700
GABR20-128
GABR
铝合金
静电喷涂(黑色亚光)
20
128
141
10
51
38
6
600
GABR20-160
GABR
铝合金
静电喷涂(黑色亚光)
20
160
173
10
51
38
6
470
GABR26-112
GABR
铝合金
静电喷涂(黑色亚光)
26
112
129
12
53
36
8
2300
GABR26-120
GABR
铝合金
静电喷涂(黑色亚光)
26
120
137
12
55
38
8
1400
GABR26-128
GABR
铝合金
静电喷涂(黑色亚光)
26
128
145
12
55
38
8
1200
GABR26-160
GABR
铝合金
静电喷涂(黑色亚光)
26
160
177
12
57
40
8
600
GABR26-180
GABR
铝合金
静电喷涂(黑色亚光)
26
180
197
12
57
40
8
500
GABR26-192
GABR
铝合金
静电喷涂(黑色亚光)
26
192
209
12
57
40
8
470
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
21334-10 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 45 kg
norelem
06.06.2024
21334-30 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 50 kg
norelem
06.06.2024
GAACAU,GAACAV,GAACAY - 圆角型-方形拉手
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
21334 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 20 kg
norelem
06.06.2024
21334-25 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,两侧部分伸出,负载能力最大 50 kg
norelem
06.06.2024
GAUSS - 方形拉手-L尺寸固定型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
GAUSK - 方形拉手-方槽型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
GAANSL,GAANL,GAANLZ,GAANSLZ - 圆形拉手-带橡胶型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
GACANS - 圆形拉手-内螺纹型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
GBDM,GBMD,GBDF,GBDFM - 手柄-紧固手柄
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
SK4-051 - 不锈钢拉手
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表