您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T288-94 20000C - 滚动轴承 调心滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
天马轴承
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/tmb/20000c.prj},{NB=22226C},{S=22},{T=22226C},{D=130.000},{DD=230.000},{B=64.000},{R=3.000},{RSMIN=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
S
系列
[mm]
T
轴承代号
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
B
[mm]
R
R=RSMIN
[mm]
RSMIN
[mm]
23022C
30
23022C
110.000
170.000
45.000
2.000
2.000
23024C
30
23024C
120.000
180.000
46.000
2.000
2.000
23026C
30
23026C
130.000
200.000
52.000
2.000
2.000
23028C
30
23028C
140.000
210.000
53.000
2.000
2.000
23030C
30
23030C
150.000
225.000
56.000
2.100
2.100
23032C
30
23032C
160.000
240.000
60.000
2.100
2.100
23034C
30
23034C
170.000
260.000
67.000
2.100
2.100
23036C
30
23036C
180.000
280.000
74.000
2.100
2.100
23038C
30
23038C
190.000
290.000
75.000
2.100
2.100
23040C
30
23040C
200.000
310.000
82.000
2.100
2.100
23044C
30
23044C
220.000
340.000
90.000
3.000
3.000
23048C
30
23048C
240.000
360.000
92.000
3.000
3.000
24024C
40
24024C
120.000
180.000
60.000
2.000
2.000
24026C
40
24026C
130.000
200.000
69.000
2.000
2.000
24028C
40
24028C
140.000
210.000
69.000
2.000
2.000
24030C
40
24030C
150.000
225.000
75.000
2.100
2.100
24032C
40
24032C
160.000
240.000
80.000
2.100
2.100
24034C
40
24034C
170.000
260.000
90.000
2.100
2.100
24036C
40
24036C
180.000
280.000
100.000
2.100
2.100
24038C
40
24038C
190.000
290.000
100.000
2.100
2.100
24040C
40
24040C
200.000
310.000
109.000
2.100
2.100
24044C
40
24044C
220.000
340.000
118.000
3.000
3.000
24048C
40
24048C
240.000
360.000
118.000
3.000
3.000
23120C
31
23120C
100.000
165.000
52.000
2.000
2.000
23122C
31
23122C
110.000
180.000
56.000
2.000
2.000
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BS2_001 - Spherical roller bearings
SKF
02.05.2024
GB/T288-94 20000CK - 滚动轴承 调心滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 5859-94 - 滚动轴承 推力调心滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-28-2002 - Cross,E type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-19-2002 - Tee,E type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-13-2002 - Elbow,90 degree,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
TSS Type TRA (DIN 3760 Type A) - Radial Oil Seal TRA
Trelleborg
02.02.2018
HGH-CA/HGH-HA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
GB/T288-94 20000C - 滚动轴承 调心滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
圆柱孔 带油孔,油槽(W33)
株式会社 不二越
07.02.2019
Modèle R7-95 - Roulement à rotule sur rouleaux, exécution CC/W33 - Alésage ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
27.02.2023
GB/T 283-2007-NUP - 滚动轴承 圆柱滚子轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-27-2002 - Cross,D type,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
HB4-17-2002 - Tee,flared tube
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表