您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T3882-1995-uc - 滚动轴承 外球面球轴承和偏心套外形尺寸
CAMST
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{camst/xjb/gb3882-1995-uc.prj},{NB=Rolling bearings UC305 GB/T3882-1995},{IDNR=},{CODE=UC305},{D=25.000},{DD=62.000},{B=38.000},{S=15.000},{S1=23.000},{C=17.000},{CMIN=17},{CMAX=24},{CA=5.400},{CB=3.000},{G=6.000},{DS=M6X0.75},{M=6.000},{P=0.750}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CODE
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
C
[mm]
CMIN
[mm]
CMAX
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
G
[mm]
DS
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
滚动轴承 UC201 GB/T 3882-1995
UC201
12.000
40.000
27.400
11.500
15.900
12.000
12
15
3.400
2.000
4.000
M6X0.75
6.000
0.750
滚动轴承 UC202 GB/T 3882-1995
UC202
15.000
40.000
27.400
11.500
15.900
12.000
12
15
3.400
2.000
4.000
M6X0.75
6.000
0.750
滚动轴承 UC203 GB/T 3882-1995
UC203
17.000
40.000
27.400
11.500
15.900
12.000
12
15
3.400
2.000
4.000
M6X0.75
6.000
0.750
滚动轴承 UC204 GB/T 3882-1995
UC204
20.000
47.000
31.000
12.700
18.300
14.000
14
17
3.700
2.000
5.000
M6X0.75
6.000
0.750
滚动轴承 UC205 GB/T 3882-1995
UC205
25.000
52.000
34.100
14.300
19.800
15.000
15
17
3.900
2.500
5.000
M6X0.75
6.000
0.750
滚动轴承 UC206 GB/T 3882-1995
UC206
30.000
62.000
38.100
15.900
22.200
16.000
16
19
5.000
2.500
5.000
M6X0.75
6.000
0.750
滚动轴承 UC207 GB/T 3882-1995
UC207
35.000
72.000
42.900
17.500
25.400
17.000
17
20
5.700
3.000
7.000
M8X1
8.000
1.000
滚动轴承 UC208 GB/T 3882-1995
UC208
40.000
80.000
49.200
19.000
30.200
18.000
18
21
6.200
3.000
8.000
M8X1
8.000
1.000
滚动轴承 UC209 GB/T 3882-1995
UC209
45.000
85.000
49.200
19.000
30.200
19.000
19
22
6.400
3.000
8.000
M8X1
8.000
1.000
滚动轴承 UC210 GB/T 3882-1995
UC210
50.000
90.000
51.600
19.000
32.600
20.000
20
24
6.500
3.500
10.000
M10X1.25
10.000
1.250
滚动轴承 UC211 GB/T 3882-1995
UC211
55.000
100.000
55.600
22.200
33.400
21.000
21
25
7.000
3.500
10.000
M10X1.25
10.000
1.250
滚动轴承 UC212 GB/T 3882-1995
UC212
60.000
110.000
65.100
25.400
39.700
22.000
22
27
7.600
4.000
10.000
M10X1.25
10.000
1.250
滚动轴承 UC213 GB/T 3882-1995
UC213
65.000
120.000
65.100
25.400
39.700
23.000
23
32
8.500
4.000
10.000
M10X1.25
10.000
1.250
滚动轴承 UC214 GB/T 3882-1995
UC214
70.000
125.000
74.600
30.200
44.400
24.000
24
33
8.900
4.000
12.000
M12X1.5
12.000
1.500
滚动轴承 UC215 GB/T 3882-1995
UC215
75.000
130.000
77.800
33.300
44.500
25.000
25
34
9.200
4.000
12.000
M12X1.5
1.000
1.500
滚动轴承 UC216 GB/T 3882-1995
UC216
80.000
140.000
82.600
33.300
49.300
26.000
26
35
9.500
4.500
12.000
M12X1.5
12.000
1.500
滚动轴承 UC217 GB/T 3882-1995
UC217
85.000
150.000
85.700
34.100
51.600
28.000
28
36
10.200
4.500
12.000
M12X1.5
12.000
1.500
滚动轴承 UC218 GB/T 3882-1995
UC218
90.000
160.000
96.000
39.700
56.300
30.000
30
38
11.200
5.000
12.000
M12X1.5
12.000
1.500
滚动轴承 UC220 GB/T 3882-1995
UC220
100.000
180.000
108.000
42.000
66.000
34.000
34
51
11.200
6.000
12.000
M12X1.5
12.000
1.500
滚动轴承 UC305 GB/T 3882-1995
UC305
25.000
62.000
38.000
15.000
23.000
17.000
17
24
5.400
3.000
6.000
M6X0.75
6.000
0.750
滚动轴承 UC306 GB/T 3882-1995
UC306
30.000
72.000
43.000
17.000
26.000
19.000
19
26
5.700
3.000
6.000
M6X0.75
6.000
0.750
滚动轴承 UC307 GB/T 3882-1995
UC307
35.000
80.000
48.000
19.000
29.000
21.000
21
28
6.200
3.000
8.000
M8X1
8.000
1.000
滚动轴承 UC308 GB/T 3882-1995
UC308
40.000
90.000
52.000
19.000
33.000
23.000
23
30
7.000
3.500
10.000
M10X1.25
10.000
1.250
滚动轴承 UC309 GB/T 3882-1995
UC309
45.000
100.000
57.000
22.000
35.000
25.000
25
33
7.800
3.500
10.000
M10X1.25
10.000
1.500
滚动轴承 UC310 GB/T 3882-1995
UC310
50.000
110.000
61.000
22.000
39.000
27.000
27
35
8.500
4.000
12.000
M12X1.5
12.000
1.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Open Type
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表