您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T3882-1995-uel - 滚动轴承 外球面球轴承和偏心套外形尺寸
CAMST
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{camst/xjb/gb3882-1995-uel.prj},{NB=UEL215 GB/T3882-1995},{IDNR=},{SE=2},{T=UEL215},{D=75.000},{DD=130.000},{B1=92.100},{S=37.300},{S1=54.800},{C=34.000},{CMIN=25},{CMAX=34},{CA=9.200},{CB=4.500},{PXT=E215},{ED=75.000},{ED1=102.000},{ED2=87.700},{EB2=23.500},{EH=1.600},{EA1=6.400},{ER4=1.600},{ER3=0.400},{EG=8.500},{EM=10.000},{P=1.250},{D3=88.000},{H=1.600},{A=6.600},{R1=1.600},{R2=0.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SE
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
B1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
C
[mm]
CMIN
[mm]
CMAX
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
PXT
[mm]
UEL201 GB/T3882-1995
2
UEL201
12.000
40.000
37.300
13.900
23.400
15.000
12
15
3.400
2.000
E201
UEL202 GB/T3882-1995
2
UEL202
15.000
40.000
37.300
13.900
23.400
15.000
12
15
3.400
2.000
E202
UEL203 GB/T3882-1995
2
UEL203
17.000
40.000
37.300
13.900
23.400
15.000
12
15
3.400
2.000
E203
UEL204 GB/T3882-1995
2
UEL204
20.000
47.000
43.700
17.100
26.600
17.000
14
17
3.700
2.000
E204
UEL205 GB/T3882-1995
2
UEL205
25.000
52.000
44.400
17.500
26.900
17.000
15
17
3.900
2.500
E205
UEL206 GB/T3882-1995
2
UEL206
30.000
62.000
48.400
18.300
30.100
19.000
16
19
5.000
2.500
E206
UEL207 GB/T3882-1995
2
UEL207
35.000
72.000
51.100
18.800
32.300
20.000
17
20
5.700
3.000
E207
UEL208 GB/T3882-1995
2
UEL208
40.000
80.000
56.300
21.400
34.900
21.000
18
21
6.200
3.000
E208
UEL209 GB/T3882-1995
2
UEL209
45.000
85.000
56.300
21.400
34.900
22.000
19
22
6.400
3.000
E209
UEL210 GB/T3882-1995
2
UEL210
50.000
90.000
62.700
24.600
38.100
24.000
20
24
6.500
3.500
E211
UEL211 GB/T3882-1995
2
UEL211
55.000
100.000
71.400
27.800
43.600
25.000
21
25
7.000
3.500
E211
UEL212 GB/T3882-1995
2
UEL212
60.000
110.000
77.800
31.000
46.800
27.000
22
27
7.600
4.000
E212
UEL213 GB/T3882-1995
2
UEL213
65.000
120.000
85.700
34.100
51.600
32.000
23
32
8.500
4.000
E213
UEL214 GB/T3882-1995
2
UEL214
70.000
125.000
85.700
34.100
51.600
33.000
24
33
8.900
4.000
E214
UEL215 GB/T3882-1995
2
UEL215
75.000
130.000
92.100
37.300
54.800
34.000
25
34
9.200
4.500
E215
UEL305 GB/T3882-1995
3
UEL305
25.000
62.000
46.800
16.700
30.100
24.000
17
24
5.400
3.000
E305
UEL306 GB/T3882-1995
3
UEL306
30.000
72.000
50.000
17.500
32.500
26.000
19
26
5.700
3.000
E306
UEL307 GB/T3882-1995
3
UEL307
35.000
80.000
51.600
18.300
33.300
28.000
21
28
6.200
3.000
E307
UEL308 GB/T3882-1995
3
UEL308
40.000
90.000
57.100
19.800
37.300
30.000
23
30
7.000
3.500
E308
UEL309 GB/T3882-1995
3
UEL309
45.000
100.000
58.700
19.800
38.900
33.000
25
33
7.800
3.500
E309
UEL310 GB/T3882-1995
3
UEL310
50.000
110.000
66.600
24.600
42.000
35.000
27
35
8.500
4.000
E310
UEL311 GB/T3882-1995
3
UEL311
55.000
120.000
73.000
27.800
45.200
37.000
29
37
9.200
4.000
E311
UEL312 GB/T3882-1995
3
UEL312
60.000
130.000
79.400
30.950
48.450
39.000
31
39
9.800
4.000
E312
UEL313 GB/T3882-1995
3
UEL313
65.000
140.000
85.200
32.550
53.150
41.000
33
41
10.500
4.000
E313
UEL314 GB/T3882-1995
3
UEL314
70.000
150.000
92.100
34.150
57.950
43.000
35
43
11.100
4.500
E314
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表