您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T6170-2000 - 1型六角螺母
CAMST
宇星螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{camst/yuxing/gb6170-2000.prj},{NB=Nuts GB/T 6170 M18},{IDNR=},{NENN=M18},{D=18.000},{D1=15.294},{P=2.500},{D2=24.900},{E=29.560},{M=15.800},{S=27.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width across flats
[mm]
螺母 GB/T 6170 M1.6
1.600
1.221
0.350
2.400
3.410
1.300
3.200
螺母 GB/T 6170 M2
2.000
1.567
0.400
3.100
4.320
1.600
4.000
螺母 GB/T 6170 M2.5
2.500
2.013
0.450
4.100
5.450
2.000
5.000
螺母 GB/T 6170 M3
3.000
2.459
0.500
4.600
6.010
2.400
5.500
螺母 GB/T 6170 M3.5
3.500
2.850
0.600
5.000
6.580
2.800
6.000
螺母 GB/T 6170 M4
4.000
3.242
0.700
5.900
7.660
3.200
7.000
螺母 GB/T 6170 M5
5.000
4.134
0.800
6.900
8.790
4.700
8.000
螺母 GB/T 6170 M6
6.000
4.917
1.000
8.900
11.050
5.200
10.000
螺母 GB/T 6170 M8
8.000
6.647
1.250
11.600
14.380
6.800
13.000
螺母 GB/T 6170 M10
10.000
8.376
1.500
14.600
17.770
8.400
16.000
螺母 GB/T 6170 M12
12.000
10.106
1.750
16.600
20.030
10.800
18.000
螺母 GB/T 6170 M14
14.000
11.835
2.000
19.600
23.350
12.800
21.000
螺母 GB/T 6170 M16
16.000
13.835
2.000
22.500
26.750
14.800
24.000
螺母 GB/T 6170 M18
18.000
15.294
2.500
24.900
29.560
15.800
27.000
螺母 GB/T 6170 M20
20.000
17.294
2.500
27.700
32.950
18.000
30.000
螺母 GB/T 6170 M22
22.000
19.294
2.500
31.400
37.290
19.400
34.000
螺母 GB/T 6170 M24
24.000
20.752
3.000
33.300
39.550
21.500
36.000
螺母 GB/T 6170 M27
27.000
23.752
3.000
38.000
45.200
23.800
41.000
螺母 GB/T 6170 M30
30.000
26.211
3.500
42.800
50.850
25.600
46.000
螺母 GB/T 6170 M33
33.000
29.211
3.500
46.600
55.370
28.700
50.000
螺母 GB/T 6170 M36
36.000
31.670
4.000
51.100
60.790
31.000
55.000
螺母 GB/T 6170 M39
39.000
34.670
4.000
55.900
66.440
33.400
60.000
螺母 GB/T 6170 M42
42.000
37.129
4.500
60.000
71.300
34.000
65.000
螺母 GB/T 6170 M45
45.000
40.129
4.500
64.700
76.950
36.000
70.000
螺母 GB/T 6170 M48
48.000
42.587
5.000
69.500
82.600
38.000
75.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表