您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T6186-2000 - 2型全金属六角锁紧螺母 细牙
CAMST
永华紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{camst/huabiao/gb6186-2000.prj},{NB=Nuts GB/T 6186 M12},{IDNR=},{D=12.000},{P=1.750},{DS=13.000},{DSMAX=13},{DSMIN=12},{DW=16.630},{E=20.030},{H=13.300},{HMAX=13.3},{HMIN=11.57},{MW=9.260},{S=18.000},{SMAX=18},{SMIN=17.730}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DS
[mm]
DSMAX
[mm]
DSMIN
[mm]
DW
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
HMAX
[mm]
HMIN
[mm]
MW
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
螺母 GB/T 6186 M5
5.000
0.800
5.750
5.75
5
6.880
8.790
5.300
5.3
4.8
3.840
8.000
8
7.780
螺母 GB/T 6186 M6
6.000
1.000
6.750
6.75
6
8.880
11.050
6.700
6.7
5.4
4.320
10.000
10
9.780
螺母 GB/T 6186 M8
8.000
1.250
8.750
8.75
8
11.630
14.380
8.000
8
7.14
5.710
13.000
13
12.730
螺母 GB/T 6186 M10
10.000
1.500
10.800
10.8
10
14.630
17.770
10.500
10.5
8.94
7.150
16.000
16
15.730
螺母 GB/T 6186 M12
12.000
1.750
13.000
13
12
16.630
20.030
13.300
13.3
11.57
9.260
18.000
18
17.730
螺母 GB/T 6186 M14
14.000
2.000
15.100
15.1
14
19.640
23.360
15.400
15.4
13.4
10.700
21.000
21
20.670
螺母 GB/T 6186 M16
16.000
2.000
17.300
17.3
16
22.490
26.750
17.900
17.9
15.7
12.600
24.000
24
23.670
螺母 GB/T 6186 M20
20.000
2.500
21.600
21.6
20
27.700
32.950
21.800
21.8
19
15.200
30.000
30
29.160
螺母 GB/T 6186 M24
24.000
3.000
25.900
25.9
24
33.250
39.550
26.400
26.4
22.6
18.100
36.000
36
35.000
螺母 GB/T 6186 M30
30.000
3.500
32.400
32.4
30
42.750
50.850
31.800
31.8
27.3
21.800
46.000
46
45.000
螺母 GB/T 6186 M36
36.000
4.000
38.900
38.9
36
51.110
60.790
38.500
38.5
33.1
26.500
55.000
55
53.800
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表