您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T7810-1995-ucp - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
CAMST
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{camst/xjb/gb7810-1995-ukp-h.prj},{NB=UKP307+H2307 GB/T7810-1995},{IDNR=},{DZ=35.000},{DD=80.000},{D0=30.000},{B3=43.000},{B=34.000},{BMIN=26},{BMAX=34},{C=28.000},{CMIN=21},{CMAX=28},{CA=6.200},{CB=3.000},{ZC=307},{JDT=2307},{B2=9.000},{B1=43.000},{JDCT=2307},{SJLM=07},{SJDQ=07},{P=1.500},{B5=7.000},{DD1=37.830},{A=13.000},{F=2.000},{B6=13.000},{KD1=44.000},{KD2=52.000},{KBB=8.000},{KB=5.000},{KH=2.000},{MD3=35.000},{MD4=44.000},{MD5=57.000},{MF1=6.000},{MM=32.500},{MF=5.000},{MB7=1.250},{MB2=4.000},{DA=80.000},{H1=22.000},{N=17.000},{N1=25.000},{S=3},{T=UKP307+H2307},{D=35.000},{DO=30.000},{BB=48.000},{BB1=51.600},{BB3=43.000},{SUC=19.000},{SUEL=18.300},{L=210.000},{AA=56.000},{J=160.000},{H=56.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DO
[mm]
BB
[mm]
BB1
[mm]
BB3
[mm]
SUC
[mm]
SUEL
[mm]
L
[mm]
AA
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
UKP205+H2305 GB/T7810-199...
2
UKP205+H2305
25.000
20.000
34.100
44.400
35.000
14.300
17.500
142.000
39.000
105.000
36.500
UKP206+H2306 GB/T7810-199...
2
UKP206+H2306
30.000
25.000
38.100
48.400
38.000
15.900
18.300
167.000
48.000
121.000
42.900
UKP207+H2307 GB/T7810-199...
2
UKP207+H2307
35.000
30.000
42.900
51.100
43.000
17.500
18.800
172.000
48.000
126.000
47.600
UKP208+H2308 GB/T7810-199...
2
UKP208+H2308
40.000
35.000
49.200
56.300
46.000
19.000
21.400
186.000
55.000
136.000
49.200
UKP209+H2309 GB/T7810-199...
2
UKP209+H2309
45.000
40.000
49.200
56.300
50.000
19.000
21.400
192.000
55.000
146.000
54.000
UKP210+H2310 GB/T7810-199...
2
UKP210+H2310
50.000
45.000
51.600
62.700
55.000
19.000
24.600
208.000
61.000
159.000
57.200
UKP221+H2311 GB/T7810-199...
2
UKP221+H2311
55.000
50.000
55.600
71.400
59.000
22.200
27.800
233.000
61.000
172.000
63.500
UKP212+H2312 GB/T7810-199...
2
UKP212+H2312
60.000
55.000
65.100
77.800
62.000
25.400
31.000
243.000
71.000
186.000
69.900
UKP213+H2313 GB/T7810-199...
2
UKP213+H2313
65.000
60.000
65.100
85.700
65.000
25.400
34.100
268.000
73.000
203.000
76.200
UKP215+H2315 GB/T7810-199...
2
UKP215+H2315
75.000
65.000
77.800
92.100
73.000
33.300
37.300
300.000
83.000
217.000
82.600
UKP216+H2316 GB/T7810-199...
2
UKP216+H2316
80.000
70.000
82.600
0.000
78.000
33.300
0.000
305.000
84.000
232.000
88.900
UKP217+H2317 GB/T7810-199...
2
UKP217+H2317
85.000
75.000
85.700
0.000
82.000
34.100
0.000
330.000
95.000
247.000
95.200
UKP218+H2318 GB/T7810-199...
2
UKP218+H2318
90.000
80.000
96.000
0.000
86.000
39.700
0.000
356.000
100.000
262.000
101.600
UKP305+H2305 GB/T7810-199...
3
UKP305+H2305
25.000
20.000
38.000
46.800
35.000
15.000
16.700
175.000
45.000
132.000
45.000
UKP306+H2306 GB/T7810-199...
3
UKP306+H2306
30.000
25.000
42.000
50.000
38.000
17.000
17.500
180.000
50.000
140.000
50.000
UKP307+H2307 GB/T7810-199...
3
UKP307+H2307
35.000
30.000
48.000
51.600
43.000
19.000
18.300
210.000
56.000
160.000
56.000
UKP308+H2308 GB/T7810-199...
3
UKP308+H2308
40.000
35.000
52.000
57.100
46.000
19.000
19.800
220.000
60.000
170.000
60.000
UKP309+H2309 GB/T7810-199...
3
UKP309+H2309
45.000
40.000
57.000
58.700
50.000
22.000
17.800
245.000
67.000
190.000
67.000
UKP310+H2310 GB/T7810-199...
3
UKP310+H2310
50.000
45.000
61.000
66.600
55.000
22.000
24.600
275.000
75.000
212.000
75.000
UKP311+H2311 GB/T7810-199...
3
UKP311+H2311
55.000
50.000
66.000
73.000
59.000
25.000
27.800
310.000
80.000
236.000
80.000
UKP312+H2312 GB/T7810-199...
3
UKP312+H2312
60.000
55.000
71.000
79.400
62.000
26.000
30.950
330.000
85.000
250.000
85.000
UKP313+H2313 GB/T7810-199...
3
UKP313+H2313
65.000
60.000
75.000
85.700
65.000
30.000
32.550
340.000
90.000
260.000
90.000
UKP315+H2315 GB/T7810-199...
3
UKP315+H2315
75.000
65.000
82.000
100.000
73.000
32.000
37.300
380.000
100.000
290.000
100.000
UKP316+H2316 GB/T7810-199...
3
UKP316+H2316
80.000
70.000
86.000
106.400
78.000
34.000
40.500
400.000
110.000
300.000
106.000
UKP317+H2317 GB/T7810-199...
3
UKP317+H2317
85.000
75.000
96.000
109.500
82.000
40.000
42.050
420.000
110.000
320.000
112.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表