您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T7810-1995-ukfc-h - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
CAMST
新疆滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{camst/xjb/gb7810-1995-ukfc-h.prj},{NB=UKFC210+H2310 GB/T7810-1995},{IDNR=},{S=2},{T=UKFC210+H2310},{D=50.000},{DO=45.000},{BB=51.600},{BB1=62.700},{B3=55.000},{SUC=19},{SUEL=24.6},{D1=110.000},{D2=165.000},{J=97.600},{AA=40.000},{A2=10.000},{A1=28.000},{DD1=53.580},{DZ=50.000},{DD=90.000},{C=24.000},{CA=6.500},{CB=3.500},{B2=12.000},{P=1.500},{B5=7.000},{F=2.000},{A=16.000},{B6=16.000},{KD1=61.000},{KD2=70.000},{KBB=11.000},{KB=6.000},{KH=2.500},{MD3=50.000},{MD4=61.000},{MD5=74.000},{MF1=6.000},{MM=47.500},{MF=6.000},{MB7=1.250},{MB2=5.000},{DA=90.000},{L=12.000},{PP=138.000},{H1=14.000},{N=16.000},{D0=45.000},{B=43.000},{B1=55.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
D
[mm]
DO
[mm]
BB
[mm]
BB1
[mm]
B3
[mm]
SUC
[mm]
SUEL
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
J
[mm]
AA
[mm]
A2
[mm]
UKFC205+H2305 GB/T7810-19...
2
UKFC205+H2305
25.000
20.000
34.100
44.400
35.000
14.3
17.5
70.000
115.000
63.600
27.000
10.000
UKFC206+H2306 GB/T7810-19...
2
UKFC206+H2306
30.000
25.000
38.100
48.400
38.000
15.9
18.3
80.000
125.000
70.700
31.000
10.000
UKFC207+H2307 GB/T7810-19...
2
UKFC207+H2307
35.000
30.000
42.900
51.100
43.000
17.5
18.8
90.000
135.000
77.800
34.000
11.000
UKFC208+H2308 GB/T7810-19...
2
UKFC208+H2308
40.000
35.000
49.200
56.300
46.000
19
21.4
100.000
145.000
84.800
36.000
11.000
UKFC209+H2309 GB/T7810-19...
2
UKFC209+H2309
45.000
40.000
49.200
56.300
50.000
19
21.4
105.000
160.000
93.300
38.000
10.000
UKFC210+H2310 GB/T7810-19...
2
UKFC210+H2310
50.000
45.000
51.600
62.700
55.000
19
24.6
110.000
165.000
97.600
40.000
10.000
UKFC211+H2311 GB/T7810-19...
2
UKFC211+H2311
55.000
50.000
55.600
71.400
59.000
22.2
27.8
125.000
185.000
106.100
43.000
13.000
UKFC212+H2312 GB/T7810-19...
2
UKFC212+H2312
60.000
55.000
65.100
77.800
62.000
25.4
31
135.000
195.000
113.100
48.000
17.000
UKFC213+H2313 GB/T7810-19...
2
UKFC213+H2313
65.000
60.000
65.100
85.700
65.000
25.4
34.1
145.000
205.000
120.200
50.000
16.000
UKFC215+H2315 GB/T7810-19...
2
UKFC215+H2315
75.000
65.000
77.800
92.100
73.000
33.3
37.3
160.000
220.000
130.100
56.000
18.000
UKFC216+H2316 GB/T7810-19...
2
UKFC216+H2316
80.000
70.000
82.600
0.000
78.000
33.3
0
170.000
240.000
141.400
58.000
18.000
UKFC217+H2317 GB/T7810-19...
2
UKFC217+H2317
85.000
75.000
85.700
0.000
82.000
34.1
0
180.000
250.000
147.100
63.000
18.000
UKFC218+H2318 GB/T7810-19...
2
UKFC218+H2318
90.000
80.000
96.000
0.000
86.000
39.7
0
190.000
265.000
155.500
68.000
22.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表