您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB6179-86 - 1型六角开槽螺母—C级
CAMST
金鼎紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{camst/jinding/gb6179-86.prj},{NB=Nuts GB 6179 M12},{GUIGE=M12},{D=12.000},{P=1.500},{DW=16.500},{DWMIN=16.500},{E=19.850},{EMIN=19.850},{M=17.170},{MMAX=17.170},{MMIN=15.730},{M1=8.300},{M1MIN=8.300},{N=4.250},{NMAX=4.250},{NMIN=3.500},{S=18.000},{SMAX=18.000},{SMIN=17.570},{W=12.170},{WMAX=12.170},{WMIN=10.370},{KAIKOUXIAO=3.2¡Á22}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
GUIGE
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DW
[mm]
DWMIN
[mm]
E
[mm]
EMIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
M1
[mm]
M1MIN
[mm]
N
[mm]
NMAX
[mm]
NMIN
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
W
[mm]
WMAX
[mm]
WMIN
[mm]
KAIKOUXIAO
The openings pin
[mm]
螺母 GB 6179 M5
M5
5.000
0.500
6.900
6.900
8.630
8.630
7.600
7.600
6.100
3.500
3.500
2.000
2.000
1.400
8.000
8.000
7.640
5.600
5.600
4.400
1.2¡Á12
螺母 GB 6179 M6
M6
6.000
0.750
8.700
8.700
10.890
10.890
8.900
8.900
7.400
3.900
3.900
2.600
2.600
2.000
10.000
10.000
9.640
6.400
6.400
4.900
1.6¡Á14
螺母 GB 6179 M8
M8
8.000
1.000
11.500
11.500
14.200
14.200
10.940
10.940
9.140
5.100
5.100
3.100
3.100
2.500
13.000
13.000
12.570
7.940
7.940
6.440
2¡Á16
螺母 GB 6179 M10
M10
10.000
1.250
14.500
14.500
17.590
17.590
13.540
13.540
11.740
6.400
6.400
3.400
3.400
2.800
16.000
16.000
15.570
9.540
9.540
8.040
2.5¡Á20
螺母 GB 6179 M12
M12
12.000
1.500
16.500
16.500
19.850
19.850
17.170
17.170
15.730
8.300
8.300
4.250
4.250
3.500
18.000
18.000
17.570
12.170
12.170
10.370
3.2¡Á22
螺母 GB 6179 M14
M14
14.000
1.500
19.200
19.200
22.780
22.780
18.900
18.900
16.800
9.700
9.700
4.250
4.250
3.500
21.000
21.000
20.160
13.900
13.900
12.100
3.2¡Á26
螺母 GB 6179 M16
M16
16.000
1.500
22.000
22.000
26.170
26.170
21.900
21.900
19.800
11.300
11.300
5.700
5.700
4.500
24.000
24.000
23.160
15.900
15.900
14.100
4¡Á28
螺母 GB 6179 M20
M20
20.000
2.000
27.700
27.700
32.950
32.950
25.000
25.000
22.900
13.500
13.500
5.700
5.700
4.500
30.000
30.000
29.160
19.000
19.000
16.900
4¡Á36
螺母 GB 6179 M24
M24
24.000
2.000
33.200
33.200
39.550
39.550
30.300
30.300
27.800
16.200
16.200
6.700
6.700
5.500
36.000
36.000
35.000
22.300
22.300
20.200
5¡Á40
螺母 GB 6179 M30
M30
30.000
2.000
42.700
42.700
50.850
50.850
35.400
35.400
32.400
19.500
19.500
8.500
8.500
7.000
46.000
46.000
45.000
26.400
26.400
24.300
6.3¡Á50
螺母 GB 6179 M36
M36
36.000
3.000
51.100
51.100
60.790
60.790
40.900
40.900
38.400
23.500
23.500
8.500
8.500
7.000
55.000
55.000
53.800
31.900
31.900
29.400
6.3¡Á65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表