您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GEJ01 08 - 底座安装型导向轴支座·侧开口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gej01_08_asmtab.prj},{NB=GEJ02-D40-H40},{CODE=GEJ02},{TYPE=Side open rack},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{ATTA=1 Hexagon socket head cap screws(Stainless steel)},{D=40},{DTOL=+0.025/0},{H=40},{HPOOL=40,50,60},{L=76},{T=22},{L1=56},{E=28.0},{M=M8 deep 16},{MPOOL=8},{M1=8},{HH1=16},{DD=9.0},{DD1=14},{HH=9.2},{N=3},{L2=28},{P1=1.25},{D2=13},{K1=8},{S2=6},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=gej/../gej/assem/gej_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
M
M选择
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
N
[mm]
GEJ01-D8-H25
GEJ01
侧开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
8
+0.015/0
26
31.8
12
16
8.0
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEJ01-D10-H25
GEJ01
侧开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
+0.015/0
32
33.8
12
20
10.0
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEJ01-D12-H25
GEJ01
侧开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
+0.018/0
32
34.8
12
20
10.0
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEJ01-D13-H25
GEJ01
侧开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
13
+0.018/0
32
35.8
12
21
10.5
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEJ01-D15-H25
GEJ01
侧开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
15
+0.018/0
34
36.8
12
23
11.5
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEJ01-D16-H25
GEJ01
侧开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
34
36.8
12
23
11.5
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEJ01-D18-H30
GEJ01
侧开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
18
+0.018/0
44
44.8
16
28
14.0
M6深12
6
6.6
11
6.7
2
GEJ01-D20-H30
GEJ01
侧开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
20
+0.021/0
50
44.8
16
34
17.0
M6深12
6
6.6
11
6.7
2
GEJ01-D25-H30
GEJ01
侧开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
25
+0.021/0
50
47.8
16
36
18.0
M6深12
6
6.6
11
6.7
2
GEJ01-D30-H40
GEJ01
侧开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
30
+0.021/0
70
60.8
22
48
24.0
M8深16
8
9.0
14
9.2
3
GEJ01-D35-H40
GEJ01
侧开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
35
+0.025/0
70
63.8
22
48
24.0
M8深16
8
9.0
14
9.2
3
GEJ01-D40-H40
GEJ01
侧开口型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
40
+0.025/0
76
66.8
22
56
28.0
M8深16
8
9.0
14
9.2
3
GEJ02-D8-H25
GEJ02
侧开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.015/0
26
31.8
12
16
8.0
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEJ02-D10-H25
GEJ02
侧开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
+0.015/0
32
33.8
12
20
10.0
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEJ02-D12-H25
GEJ02
侧开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
+0.018/0
32
34.8
12
20
10.0
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEJ02-D13-H25
GEJ02
侧开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
13
+0.018/0
32
35.8
12
21
10.5
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEJ02-D15-H25
GEJ02
侧开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
15
+0.018/0
34
36.8
12
23
11.5
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEJ02-D16-H25
GEJ02
侧开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
+0.018/0
34
36.8
12
23
11.5
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
GEJ02-D18-H30
GEJ02
侧开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
18
+0.018/0
44
44.8
16
28
14.0
M6深12
6
6.6
11
6.7
2
GEJ02-D20-H30
GEJ02
侧开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
+0.021/0
50
44.8
16
34
17.0
M6深12
6
6.6
11
6.7
2
GEJ02-D25-H30
GEJ02
侧开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
+0.021/0
50
47.8
16
36
18.0
M6深12
6
6.6
11
6.7
2
GEJ02-D30-H40
GEJ02
侧开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
+0.021/0
70
60.8
22
48
24.0
M8深16
8
9.0
14
9.2
3
GEJ02-D35-H40
GEJ02
侧开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
35
+0.025/0
70
63.8
22
48
24.0
M8深16
8
9.0
14
9.2
3
GEJ02-D40-H40
GEJ02
侧开口型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
40
+0.025/0
76
66.8
22
56
28.0
M8深16
8
9.0
14
9.2
3
GEJ06-D8-H25
GEJ06
侧开口型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.015/0
26
31.8
12
16
8.0
M4深8
4
4.5
8
4.7
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表