您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GFC01 - 法兰型导向轴支座
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gfc01.prj},{NB=GFC01-D20},{CODE=GFC01},{TYPE=flange},{MAT=lvhejin},{SUR=Natural anodized (matte)},{FUJIAN=Hexagon socket head cap screw},{D=20},{L=60},{A=37},{B=34},{L1=48},{T=20},{T1=8},{DD=7.0},{M=M5},{MPOOL=5},{ML=20},{MD=8.5},{MK=5},{MS=4},{D1=15.0},{L0=22.00},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FUJIAN
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
DD
d
[mm]
GFC01-D8
GFC01
法兰型
铝合金
本色阳极氧化(哑光)
内六角圆柱头螺钉
8
43
24
20
32
10
5
5.5
GFC01-D10
GFC01
法兰型
铝合金
本色阳极氧化(哑光)
内六角圆柱头螺钉
10
43
24
20
32
10
5
5.5
GFC01-D12
GFC01
法兰型
铝合金
本色阳极氧化(哑光)
内六角圆柱头螺钉
12
47
28
25
36
13
7
5.5
GFC01-D13
GFC01
法兰型
铝合金
本色阳极氧化(哑光)
内六角圆柱头螺钉
13
47
28
25
36
13
7
5.5
GFC01-D16
GFC01
法兰型
铝合金
本色阳极氧化(哑光)
内六角圆柱头螺钉
16
50
31
28
40
16
8
5.5
GFC01-D20
GFC01
法兰型
铝合金
本色阳极氧化(哑光)
内六角圆柱头螺钉
20
60
37
34
48
20
8
7.0
GFC01-D25
GFC01
法兰型
铝合金
本色阳极氧化(哑光)
内六角圆柱头螺钉
25
70
42
40
56
25
10
7.0
GFC01-D30
GFC01
法兰型
铝合金
本色阳极氧化(哑光)
内六角圆柱头螺钉
30
80
50
46
64
30
12
9.0
GFC01-D35
GFC01
法兰型
铝合金
本色阳极氧化(哑光)
内六角圆柱头螺钉
35
92
58
50
72
35
14
12.0
GFC01-D40
GFC01
法兰型
铝合金
本色阳极氧化(哑光)
内六角圆柱头螺钉
40
102
67
56
80
40
16
12.0
GFC01-D50
GFC01
法兰型
铝合金
本色阳极氧化(哑光)
内六角圆柱头螺钉
50
122
83
70
96
50
19
14.0
GFC01-D60
GFC01
法兰型
铝合金
本色阳极氧化(哑光)
内六角圆柱头螺钉
60
140
95
82
112
60
23
14.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GFF01 - 导向轴支座 T型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SAD01_22 - 导向轴 直杆型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDE01_51 - 支柱固定夹·同径正交·标准型/反向型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LMW01_06 - 直线轴承箱式单元·加宽方型·单衬型/中型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LMW11 - 直线轴承箱式单元 加宽方型 单衬型/中型/双衬型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
FAE01_23 - 固定环·开口·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDN01_02 - 经济型支柱固定夹·同径直交型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LMW51_71 - 直线轴承箱式单元-双衬型/中长型/加长型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GAC01_29 - 法兰型导向轴支座·标准型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LME01_27 - 带法兰型直线轴承·单衬型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GBS01_16 - 开口圆型导向轴支座
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCJ01_57 - 导向轴·两端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCD01_57 - 导向轴·一端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表