您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
GMCU 53-32 系列流量控制阀(缸用,单向) - GMCU 53-32 系列流量控制阀(缸用,单向)
Camozzi
閥門和電磁閥。
阀 NPTF
MOD.GMCU-MCU-GSCU-SCU-GSVU-SVU-MVU-GMVU-SCO-MCO
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_nptf/gmcu-mcu-mcu-gscu-scu-gsvu-svu-mvu-gmvu-sco-mco/serie_gmcu_53-32.prj},{NB=GMCU 53-32-11.457},{IDNR=},{MOD=GMCU 53-32},{A=10-32},{ANDM=5.000},{AKDM=4.019},{B=5/32},{B01=4},{C01=7.8},{S01=11.0},{H01=4.5},{L01=37.0},{LX1=28.0},{Z01=41.0},{M01=18.0},{F01=8.8},{SW01=8},{SW101=5.500},{H1=0.800},{H2=0.700},{H3=6.000},{H4=0.700},{H5=5.000},{H6=7.000},{H7=3.000},{H8=1.000},{H9=3.000},{H10=1.600},{H11=0.500},{H12=3.700},{H13=0.000},{H14=1.000},{H15=0.700},{H16=5.200},{H17=1.000},{H18=8.500},{H19=12.000},{H20=2.000},{H21=3.500},{D1=8.000},{D2=5.450},{D3=4.800},{D4=4.000},{D5=6.500},{D6=8.500},{D7=8.000},{D8=4.800},{D9=8.000},{D10=8.000},{D11=9.200},{D12=3.000},{D12KDMI=2.387},{D12KDMA=2.459},{D13=2.000},{D14=5.000},{ND=0.405},{CORSA=1.457}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
[英寸]
S
[英寸]
H
[英寸]
L
[英寸]
Z
[英寸]
M
[英寸]
F
[英寸]
SW
[英寸]
SW1
[英寸]
GMCU 53-32
GMCU 53-32
10-32
5/32
0.307
0.433
0.177
1.457
1.614
0.709
0.346
0.315
0.217
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表