您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: GIMOTA
Created: 16.01.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
GMRF-250-10-108PZC-24 - Fixed pole insert 108 poles, pin, 250V, 10A
GIMOTA
Rectangular connectors
Inserts fixed pole
Powered by
CAD模型選擇
{gimota/rectangular_connectors/inserts_fixe_pole/fixed_pole_insert_108poles_pin.prj},{NB=GMRF-250-10-108PZC-24},{COMPANY=GIMOTA},{CNSORDERNO=GMRF-250-10-108PZC-24},{SIZE=24},{B1=34},{B2=27},{L1=111.4},{L2=104},{H1=33.60},{H2=17.5},{H3=1.2},{DEC=Festpolig - 500V/ 16A/C},{DIST=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
DEC
Description
ⁿ/ₐ
GMRF-250-10-108PZC-24
GIMOTA
GMRF-250-10-108PZC-24
24
34
27
111.4
104
33.60
17.5
1.2
Fixed pole - 500V/ 16A/C
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表