您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 6336.5 SK - Star knobs with Stainless Steel threaded bolt, Type SK, Star knob DIN 6336, Plastic (KT), Duroplast (PF)
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 6336.5
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn6336_5/gn6336_5_sk.prj},{NB=Sterngriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift GN6336.5-SK-40-M8-20},{ARTNR=GN6336.5-SK-40-M8-20},{PARTNUMBER=GN 6336.5-SK-40-M8-20},{NORMNR=GN 6336.5},{V=1},{D1=40},{D2=M8},{D2X=8},{L=20},{LX=20,25,30,40},{D3=18},{H1=25},{H2=13},{VERS=3},{T=2.500},{TT=7.000},{R22=4.000},{R222=1.000},{WEIGHT=0.0290},{CTN=73181535},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length ≈
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-25-M5-10
25
M5
10
12
16
8
0.0090
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-25-M5-15
25
M5
15
12
16
8
0.0100
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-25-M5-20
25
M5
20
12
16
8
0.0100
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-25-M5-25
25
M5
25
12
16
8
0.0120
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-32-M6-10
32
M6
10
14
20
10
0.0120
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-32-M6-16
32
M6
16
14
20
10
0.0140
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-32-M6-20
32
M6
20
14
20
10
0.0140
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-32-M6-25
32
M6
25
14
20
10
0.0140
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-32-M6-30
32
M6
30
14
20
10
0.0150
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-40-M8-20
40
M8
20
18
25
13
0.0290
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-40-M8-25
40
M8
25
18
25
13
0.0300
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-40-M8-30
40
M8
30
18
25
13
0.0290
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-40-M8-40
40
M8
40
18
25
13
0.0340
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-50-M10-20
50
M10
20
22
32
17
0.0490
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-50-M10-25
50
M10
25
22
32
17
0.0510
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-50-M10-30
50
M10
30
22
32
17
0.0540
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-50-M10-45
50
M10
45
22
32
17
0.0650
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-50-M10-55
50
M10
55
22
32
17
0.0620
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-63-M12-30
63
M12
30
26
40
21
0.0980
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-63-M12-40
63
M12
40
26
40
21
0.1070
73181535
YES
Sterngriffschraube mit Ed...
GN6336.5-SK-63-M12-50
63
M12
50
26
40
21
0.1170
73181535
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表