您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Grip Tight Adapter and Nut - Corrosion Resistant Inch Bore - GT and GTM Adapter & Lock Nut Assemblies
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
EZ Kleen
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ez_kleen/gtagtma_lna_cr_i.prj},{NB=129972},{SERIES=207},{SS=1-1/4},{SS1=1.2500},{PN=129972},{DESCRIPTION=AN-GT-07-104-CR},{A=1-5/8},{A1=1.625000},{C=0.7480},{C1=0.7480},{D=2.8346},{D1=2.8346},{J=0.202},{J1=0.202},{L=2-19/64},{L1=2.296875},{N=10 - 32 x 1/4},{W=9/16},{W1=0.562500},{X=1-3/64},{X1=1.046875},{Y=1-1/16},{Y1=1.062500},{KDM1=0.1560},{NDM1=0.1900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[Inch]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[Inch]
C
[Inch]
D
[Inch]
J
[Inch]
L
[Inch]
N
Screw (UNF)
ⁿ/ₐ
W
[Inch]
X
[Inch]
Y
[Inch]
129967
204
3/4
129967
AN-GT-04-012-CR
1-15/32
0.5906
1.8504
0.152
1-1/2
10 - 32 x 1/4
31/64
63/64
63/64
AN-GT-05-014-CR
205
7/8
AN-GT-05-014-CR
AN-GT-05-014-CR
1-29/64
0.5906
2.0472
0.152
1-51/64
10 - 32 x 1/4
1/2
61/64
61/64
AN-GT-05-015-CR
205
15/16
AN-GT-05-015-CR
AN-GT-05-015-CR
1-29/64
0.5906
2.0472
0.152
1-51/64
10 - 32 x 1/4
1/2
61/64
61/64
129968
205
1
129968
AN-GT-05-100-CR
1-29/64
0.5906
2.0472
0.152
1-51/64
10 - 32 x 1/4
1/2
61/64
61/64
129970
206
1-1/8
129970
AN-GT-06-102-CR
1-39/64
0.7087
2.4409
0.190
2
10 - 32 x 1/4
17/32
1-1/32
1-5/64
129971
206
1-3/16
129971
AN-GT-06-103-CR
1-39/64
0.7087
2.4409
0.190
2
10 - 32 x 1/4
17/32
1-1/32
1-5/64
AN-GT-06-104S-CR
206
1-1/4
AN-GT-06-104S-CR
AN-GT-06-104S-CR
1-39/64
0.7087
2.4409
0.190
2
10 - 32 x 1/4
17/32
1-1/32
1-5/64
129972
207
1-1/4
129972
AN-GT-07-104-CR
1-5/8
0.7480
2.8346
0.202
2-19/64
10 - 32 x 1/4
9/16
1-3/64
1-1/16
129973
207
1-3/8
129973
AN-GT-07-106-CR
1-5/8
0.7480
2.8346
0.202
2-19/64
10 - 32 x 1/4
9/16
1-3/64
1-1/16
129974
207
1-7/16
129974
AN-GT-07-107-CR
1-5/8
0.7480
2.8346
0.202
2-19/64
10 - 32 x 1/4
9/16
1-3/64
1-1/16
129975
208
1-1/2
129975
AN-GT-08-108-CR
1-27/32
0.8661
3.1496
0.224
2-1/2
10 - 32 x 1/4
21/32
1-9/64
1-3/16
AN-GT-09-110L-CR
209
1-5/8
AN-GT-09-110L-CR
AN-GT-09-110L-CR
1-27/32
0.8661
3.3465
0.248
2-43/64
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-3/16
129976
209
1-11/16
129976
AN-GT-09-111-CR
1-27/32
0.8661
3.3465
0.248
2-43/64
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-3/16
129977
209
1-3/4
129977
AN-GT-09-112-CR
1-27/32
0.8661
3.3465
0.248
2-43/64
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-3/16
129978
210
1-15/16
129978
AN-GT-10-115-CR
1-55/64
0.8661
3.5433
0.248
2-15/16
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-13/64
129979
210
2
129979
AN-GT-10-200-CR
1-55/64
0.8661
3.5433
0.248
2-15/16
10 - 32 x 1/4
21/32
1-5/32
1-13/64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表