您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GT9000(D)
CKD
調質、調壓元件
空氣乾燥機
冷凍式空氣乾燥機(Zero Aqua) GT9000・GT9000W・GT9000WV2
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/main_line_unit/gt_series/gt9000_d.prj},{NB=GT9150D-AC200V},{MOLDE=GT9},{CODE=150D},{CAPACITYCATEGOR=150D : 150 kW},{OPT2=},{OPT3=},{OPT4=},{OPT5=},{OPT6=},{VOLT=-AC200V},{INFOTEXT=Dimensions},{A=700},{B=1290},{C=1332},{D=305},{E=720},{F=255},{G=1432},{H=810},{I=67},{J=1030},{K=850},{L=325},{M=3B},{N=350},{O=420},{P=M16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MOLDE
機種型號
ⁿ/ₐ
CAPACITYCATEGOR
容量區分
ⁿ/ₐ
OPT1
選項1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
rRRR
GT9
075D : 75 kW
無記號:標準品
1081
1140
287
235
1204
67
868
287
320
269
-
-
-
-
-
-
rRRR
GT9
090D : 90 kW
無記號:標準品
1244
1286
249
55
1356
97
905
303
325
274
-
-
-
-
-
-
rRRR
GT9
120D : 120 kW
無記號:標準品
470
1244
1286
249
655
60
1375
580
97
905
620
303
2½B
300
400
M10
rRRR
GT9
150D : 150 kW
無記號:標準品
700
1290
1332
305
720
255
1432
810
67
1030
850
325
3B
350
420
M16
rRRR
GT9
190D : 190 kW
無記號:標準品
700
1290
1332
107
860
255
1432
810
67
1030
850
325
3B
350
420
M16
rRRR
GT9
240 : 240 kW
無記號:標準品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
rRRR
GT9
300 : 300 kW
無記號:標準品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
rRRR
GT9
380 : 380 kW
無記號:標準品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
rRRR
GT9
450 : 450 kW
無記號:標準品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表