您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWS*-*-FP1 - 單口直型
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
接头组件
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/gw/gws.prj},{NB=GWS 8-8-FP1},{MN=GWS 8-8-FP1},{BORE=8},{M=R1/4},{NDM=13.157},{P=0.000},{H=14},{K=15.0},{L=27.0},{A=11.0},{B=19.0},{MBS=6.0},{ESA=22.4},{INFOTEXT=Dimensions},{VERS=2},{VER=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
適用軟管O.D.Ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
MBS
最小限度內徑
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWS 4-M5-FP1
GWS 4-M5-FP1
4
M5 x 0.8
10
11.0
21.5
3.4
16.0
2.5
4.0
GWS 4-6-FP1
GWS 4-6-FP1
4
R1/8
10
11.0
20.5
8.0
16.0
2.5
4.0
GWS 4-8-FP1
GWS 4-8-FP1
4
R1/4
14
15.0
19.5
11.0
16.0
2.5
4.0
GWS 6-M5-FP1
GWS 6-M5-FP1
6
M5 x 0.8
12
13.0
23.0
3.4
17.5
2.5
4.4
GWS 6-6-FP1
GWS 6-6-FP1
6
R1/8
12
13.0
23.0
8.0
17.5
4.0
10.3
GWS 6-8-FP1
GWS 6-8-FP1
6
R1/4
14
15.0
23.5
11.0
17.5
4.0
10.3
GWS 6-10-FP1
GWS 6-10-FP1
6
R3/8
17
18.5
21.5
12.0
17.5
4.0
10.3
GWS 8-6-FP1
GWS 8-6-FP1
8
R1/8
14
15.0
28.0
8.0
19.0
5.0
17.5
GWS 8-8-FP1
GWS 8-8-FP1
8
R1/4
14
15.0
27.0
11.0
19.0
6.0
22.4
GWS 8-10-FP1
GWS 8-10-FP1
8
R3/8
17
18.5
22.5
12.0
19.0
6.0
22.4
GWS10-6-FP1
GWS10-6-FP1
10
R1/8
17
18.5
31.0
8.0
21.5
5.0
17.5
GWS10-8-FP1
GWS10-8-FP1
10
R1/4
17
18.5
32.5
11.0
21.5
8.0
30.5
GWS10-10-FP1
GWS10-10-FP1
10
R3/8
17
18.5
28.5
12.0
21.5
8.0
30.5
GWS10-15-FP1
GWS10-15-FP1
10
R1/2
22
24.0
26.5
15.0
21.5
8.0
30.5
GWS12-8-FP1
GWS12-8-FP1
12
R1/4
19
21.0
35.5
11.0
23.0
8.0
35.5
GWS12-10-FP1
GWS12-10-FP1
12
R3/8
19
21.0
30.5
12.0
23.0
10.0
40.0
GWS12-15-FP1
GWS12-15-FP1
12
R1/2
22
24.0
29.5
15.0
23.0
10.0
40.0
GWS16-10-FP1
GWS16-10-FP1
16
R3/8
24
26.5
42.0
12.0
28.0
12.0
90.0
GWS16-15-FP1
GWS16-15-FP1
16
R1/2
24
26.5
37.5
15.0
28.0
13.0
90.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表