您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWY*-0 - Y形チーズ
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 GW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwy_0.prj},{NB=GWY1010-0},{MN=GWY1010-0},{BORE1=10},{BORE2=10},{L=48.0},{B1=21.5},{B2=21.5},{C=17.5},{D=36},{E=4.2},{F=18.5},{J=30.0},{N1=22.0},{N2=18.0},{P=18.5},{ESA=38.0},{INFOTEXT=Product Info },{VER=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE1
適用軟管O.D.∅A側
[mm]
BORE2
適用軟管O.D.∅B面
[mm]
L
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
P
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWY44-0
GWY44-0
4
4
34.5
16.0
16.0
10.0
21
4.2
11.0
23.0
15.0
12.5
11.0
3.6
GWY66-0
GWY66-0
6
6
37.5
17.5
17.5
12.5
26
4.2
13.5
25.5
17.5
14.0
13.5
10.5
GWY88-0
GWY88-0
8
8
40.5
19.0
19.0
14.5
30
4.2
15.5
27.0
19.0
15.0
15.5
23.0
GWY1010-0
GWY1010-0
10
10
48.0
21.5
21.5
17.5
36
4.2
18.5
30.0
22.0
18.0
18.5
38.0
GWY1212-0
GWY1212-0
12
12
53.0
23.0
23.0
20.0
41
4.2
21.0
32.0
24.0
19.5
21.0
50.0
GWY64-0
GWY64-0
6
4
37.5
17.5
16.0
12.5
26
4.2
13.5
25.5
17.5
14.0
13.5
5.4
GWY86-0
GWY86-0
8
6
40.5
19.0
17.5
14.5
30
4.2
15.5
27.0
19.0
15.0
15.5
14.3
GWY108-0
GWY108-0
10
8
48.0
21.5
19.0
17.5
36
4.2
18.5
30.0
22.0
18.0
18.5
21.1
GWY1210-0
GWY1210-0
12
10
53.0
23.0
21.5
20.0
41
4.2
21.0
32.0
24.0
19.5
21.0
35.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表