您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAM12 18 - 手轮·转动手柄型·铝合金双幅条手轮
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/ham12_18.prj},{NB=HAM15-D100},{CODE=HAM15},{TYPE=zhuangdongshuobingxing lvhejinshuangfutiaoshuolun},{ANN=jianchaokongxing},{CPM=ADC},{HBM=ADC},{HWF=pensuheisemosha},{HTM=PA},{D=100},{DD=12},{L=50.0},{R=42.0},{H=30.0},{W=0},{SS=4},{FF=13.8},{M=0},{WEI=0.2},{LINK=Webxxx},{Q=11.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ANN
安装方式
ⁿ/ₐ
CPM
联轴部分材质
ⁿ/ₐ
HBM
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
HWF
手轮主体表面处理
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d(H8)
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
W
W(无马达、齿轮头)
[mm]
SS
s
[mm]
FF
f
[mm]
M
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
HAM12-D60
HAM12
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
螺钉锁紧型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
60
8
28.0
24.8
22.5
0
0
9.0
5
0.07
14.900
HAM12-D80
HAM12
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
螺钉锁紧型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
80
10
40.0
33.5
26.0
0
0
11.4
5
0.13
17.300
HAM12-D100
HAM12
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
螺钉锁紧型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
100
12
50.0
42.0
30.0
0
0
13.8
5
0.2
11.000
HAM12-D140
HAM12
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
螺钉锁紧型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
140
15
64.8
59.5
37.0
0
0
17.3
6
0.4
23.000
HAM12-D160
HAM12
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
螺钉锁紧型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
160
16
80.0
68.0
39.0
0
0
18.3
6
0.5
21.462
HAM12-D200
HAM12
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
螺钉锁紧型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
200
16
80.0
86.0
45.0
0
0
18.3
6
0.81
23.000
HAM15-D60
HAM15
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
键槽孔型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
60
8
28.0
24.8
22.5
0
2
9.0
0
0.07
14.900
HAM15-D80
HAM15
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
键槽孔型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
80
10
40.0
33.5
26.0
0
3
11.4
0
0.13
17.300
HAM15-D100
HAM15
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
键槽孔型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
100
12
50.0
42.0
30.0
0
4
13.8
0
0.2
11.000
HAM15-D140
HAM15
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
键槽孔型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
140
15
64.8
59.5
37.0
0
5
17.3
0
0.4
23.000
HAM15-D160
HAM15
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
键槽孔型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
160
16
80.0
68.0
39.0
0
5
18.3
0
0.5
21.462
HAM15-D200
HAM15
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
键槽孔型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
200
16
80.0
86.0
45.0
0
5
18.3
0
0.81
23.000
HAM18-D60
HAM18
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
方孔型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
60
8
28.0
24.8
22.5
8
0
9.0
0
0.07
14.900
HAM18-D80
HAM18
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
方孔型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
80
10
40.0
33.5
26.0
10
0
11.4
0
0.13
17.300
HAM18-D100
HAM18
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
方孔型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
100
12
50.0
42.0
30.0
12
0
13.8
0
0.2
11.000
HAM18-D140
HAM18
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
方孔型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
140
15
64.8
59.5
37.0
14
0
17.3
0
0.4
23.000
HAM18-D160
HAM18
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
方孔型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
160
16
80.0
68.0
39.0
14
0
18.3
0
0.5
21.462
HAM18-D200
HAM18
转动手柄型/铝合金双幅条手轮
方孔型
ADC
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
200
16
80.0
86.0
45.0
17
0
18.3
0
0.81
23.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LHC02_17 - 30度梯形丝杆·支座组件用
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LJL71_89 - 30度梯形丝杠用螺帽
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HAN63_66 - 手轮·可折直幅条圆轮缘手轮·手柄可折型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LHY02_36 - 30度梯形丝杆·一端一阶一端二阶型·标准型/A型/B型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HAN11 - 手轮·可折手柄内波纹手轮
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HAL83_87 - 手轮·直幅条圆轮缘手轮·无开口型·转动手柄型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HAK11_16 - 手轮·无手柄型·波纹手轮
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EBJ01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HAL61_HAL66 - 手轮·转动手柄型·波纹圆轮缘手轮
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HAM31 - 手轮·背面波纹手轮
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HBA01_16 - 手轮·压纹手轮·无开口·转动手柄型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HAK06_08 - 手轮·波纹手轮
怡合达3D电子图库
20.06.2024
HAM01_HAL56 - 圆轮缘/波纹圆轮缘手轮
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表