您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAM71 72 - 手轮·双幅条手轮·固定手柄型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/ham71_72.prj},{NB=HAM71-D200},{CODE=HAM71},{TYPE=gudingshoubinxing},{ANN=wukongxing},{HBM=HT200},{SUR=duge},{HTM=Q235},{HWF=duge},{BMAT=Q235},{BSUR=duge},{D=200},{L=77.5},{L1=81.0},{M=10},{H=59.5},{HH=24},{HH1=41},{DD1=43},{S=19},{WEI=2.89},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ANN
安装方式
ⁿ/ₐ
HBM
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
SUR
手轮主体表面处理
ⁿ/ₐ
HTM
握柄材质
ⁿ/ₐ
HWF
握柄表面处理
ⁿ/ₐ
BMAT
握柄螺纹部材质
ⁿ/ₐ
BSUR
握柄螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
DD1
d1
[mm]
S
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAM71-D80
HAM71
固定手柄型
无孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
80
38.5
28.0
5
36.0
14
24
24
15
0.37
HAM71-D100
HAM71
固定手柄型
无孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
100
38.5
37.0
5
39.0
15
28
30
15
0.58
HAM71-D125
HAM71
固定手柄型
无孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
125
48.5
46.5
6
40.0
16
28
33
15
0.90
HAM71-D140
HAM71
固定手柄型
无孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
140
48.5
52.5
6
44.0
17
30
35
16
1.10
HAM71-D160
HAM71
固定手柄型
无孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
160
62.5
62.5
8
46.0
18
32
37
16
1.46
HAM71-D200
HAM71
固定手柄型
无孔型
HT200
镀铬
Q235
镀铬
Q235
镀铬
200
77.5
81.0
10
59.5
24
41
43
19
2.89
HAM72-D80
HAM72
固定手柄型
无孔型
ACD12
喷砂+抛光
A5056
喷砂
Q235
镀铬
80
38.5
28.0
8
36.0
14
24
24
15
0.14
HAM72-D100
HAM72
固定手柄型
无孔型
ACD12
喷砂+抛光
A5056
喷砂
Q235
镀铬
100
38.5
37.0
8
39.0
15
28
30
15
0.22
HAM72-D125
HAM72
固定手柄型
无孔型
ACD12
喷砂+抛光
A5056
喷砂
Q235
镀铬
125
48.5
46.5
8
40.0
16
28
33
15
0.31
HAM72-D140
HAM72
固定手柄型
无孔型
ACD12
喷砂+抛光
A5056
喷砂
Q235
镀铬
140
48.5
52.5
8
44.0
17
30
35
16
0.38
HAM72-D160
HAM72
固定手柄型
无孔型
ACD12
喷砂+抛光
A5056
喷砂
Q235
镀铬
160
62.5
62.5
8
46.0
18
32
37
16
0.49
HAM72-D200
HAM72
固定手柄型
无孔型
ACD12
喷砂+抛光
A5056
喷砂
Q235
镀铬
200
77.5
81.0
10
59.5
24
41
43
19
0.89
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HAL01 - 手轮·固定手柄/转动手柄型·圆轮缘手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAL98 - 手轮·直幅条圆轮缘手轮·无手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HBB11_26 - 手轮·五幅条圆轮缘手轮·固定手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAM77_78 - 手轮·双幅条手轮·转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HBB76_77 - 手轮·五幅条圆轮缘手轮·转动手柄型·开口型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HBB03 - 手轮·五幅圆轮缘手轮·无手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAL91 - 手轮·直幅条圆轮缘手轮·开口型·转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HBB31_46 - 手轮·五幅条圆轮缘手轮·转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAN41_42 - 手轮·可折双幅条手轮·手柄可折型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAM11 - 手轮·转动手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
T-BDU - 带座轴承 带菱形座外球面球轴承 铸造型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAM31 - 手轮·背面波纹手轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAM41 - 手轮·四幅圆轮缘手轮·无手柄型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HBD06_12 - 手轮·可折实心手轮·手柄可折型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表