您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HAQ11 16 - 把手·一字把手
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/haq11_16.prj},{NB=HAQ11-M8-D65},{CODE=HAQ11},{TYPE=yizibashou wailuowenxing},{HTM=ABS heiseyaguang},{HBM=1215MS},{LSUR=duxin},{M=8},{D=65},{L=25},{B=11},{D1=22},{H=28},{HH=19},{HH1=8},{R=5.5},{WEI=0.035},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
HBM
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
LSUR
螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
L
L(左)
[mm]
B
B(普通规格.白色)
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
R
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAQ11-M4-D30
HAQ11
一字把手/外螺纹型
ABS(黑色亚光)
1215MS
镀锌
4
30
15
8
14
20
10
5
4.0
0.010
HAQ11-M5-D30
HAQ11
一字把手/外螺纹型
ABS(黑色亚光)
1215MS
镀锌
5
30
15
8
14
20
10
5
4.0
0.012
HAQ11-M6-D40
HAQ11
一字把手/外螺纹型
ABS(黑色亚光)
1215MS
镀锌
6
40
15
9
16
28
19
8
4.5
0.015
HAQ11-M8-D50
HAQ11
一字把手/外螺纹型
ABS(黑色亚光)
1215MS
镀锌
8
50
20
10
19
28
19
8
5.0
0.030
HAQ11-M8-D65
HAQ11
一字把手/外螺纹型
ABS(黑色亚光)
1215MS
镀锌
8
65
25
11
22
28
19
8
5.5
0.035
HAQ16-M4-D30
HAQ16
一字把手/内螺纹型
ABS(黑色亚光)
黄铜
-
4
30
15
8
14
20
10
5
4.0
0.006
HAQ16-M5-D30
HAQ16
一字把手/内螺纹型
ABS(黑色亚光)
黄铜
-
5
30
15
8
14
20
10
5
4.0
0.006
HAQ16-M6-D40
HAQ16
一字把手/内螺纹型
ABS(黑色亚光)
黄铜
-
6
40
15
9
16
28
19
8
4.5
0.008
HAQ16-M8-D50
HAQ16
一字把手/内螺纹型
ABS(黑色亚光)
黄铜
-
8
50
20
10
19
28
19
8
5.0
0.013
HAQ16-M8-D65
HAQ16
一字把手/内螺纹型
ABS(黑色亚光)
黄铜
-
8
65
25
11
22
28
19
8
5.5
0.017
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表