您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
HC210 - 高壓柱型油缸
君帆
油壓產品
標準柱型油缸(HC系列)
HC210 高壓柱型油缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/oil_pressure_product/hc_series/hc210/hc210_asmtab.prj},{NB=HC210-A-SD-125-5-0-A(0)},{MODEL=HC210},{TYPE=A},{CT=},{IT=SD},{BORE=125},{STROKE=5},{POS=0},{C=},{SJ=},{ASL=0},{ITOPP=-A},{CAVP=},{PM=},{MM=70},{KK1D=64},{KK1P=2.0},{A=75},{B=95},{D=22},{D1=22},{E=190},{W=45},{H=105},{I=13},{J=77},{K=52},{P=159},{P1=159},{Q=25},{S=65},{S1=65},{T=33},{Y=50},{Z=25},{DD1=26},{DD2=1.5},{EE=1},{EE1=33.249},{LF=267},{LZ=325},{RR=145},{SS=182},{X=1/5x行程+69},{DH=-},{DH1=0},{XF=-},{XF1=0},{YG=-},{YG1=0},{PPATH=assemblies/hc210_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW},{SW=24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
機種規格
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
MM
C class
[mm]
KK
C class
[mm]
A
B class
[mm]
B
[mm]
D
B class
ⁿ/ₐ
E
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
S
ⁿ/ₐ
T
B class
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
EE
[mm]
LF
[mm]
LZ
[mm]
RR
[mm]
SS
[mm]
X
[mm]
DH
[mm]
XF
[mm]
YG
[mm]
SW
[mm]
HC210-A-SD-40-5-0-A
HC210
40
25
M20X1.5
25
40
14
70
30
64
12
47
32
98
13
19
13
30
15
M12X1.5
3/8
156
184
50
111
1/3.5x行程+47
-
-
-
16
HC210-A-SD-50-5-0-A
HC210
50
30
M24X1.5
30
46
14
85
30
68
14
52
37
106
14
24
15
33
18
M14X1.5
1/2
172
202
62
120
1/3.5x行程+50
-
-
-
19
HC210-A-SD-63-5-0-A
HC210
63
35
M30X1.5
35
55
17
100
35
75
15
57
37
113
16
30
18
38
18
M16X1.5
1/2
187
225
74
132
1/4x行程+61
-
-
-
19
HC210-A-SD-80-5-0-A
HC210
80
45
M39X1.5
45
65
17
125
35
85
9
67
42
129
18
41
24
45
20
M18X1.5
3/4
218
267
92
152
1/4x行程+55
-
-
-
21
HC210-A-SD-100-5-0-A
HC210
100
56
M48X1.5
55
80
22
160
40
95
14
67
42
139
21
50
26
45
20
M22X1.5
3/4
230
281
120
157
1/4x行程+60
-
-
-
19
HC210-A-SD-125-5-0-A
HC210
125
70
M64X2
75
95
22
190
45
105
13
77
52
159
25
65
33
50
25
M26X1.5
1
267
325
145
182
1/5x行程+69
-
-
-
24
HC210-A-SD-140-5-0-A
HC210
140
80
M72X2
80
110
-
215
50
110
14
77
52
164
28
-
36
50
25
M30X1.5
1
275
336
165
187
1/5x行程+70
10
79
20
24
HC210-A-SD-160-5-0-A
HC210
160
90
M80X2
90
120
-
240
55
132
14
80
59
186
32
-
41
53
32
M33X2
1
312
374
185
212
1/5x行程+70
10
89
20
28
HC210-A-SD-180-5-0-A
HC210
180
100
M95X2
105
130
-
260
55
146
10
96
61
210
33
-
41
64
29
M39X2
1 1/4
344
-
195
-
-
12
99
24
-
HC210-A-SD-200-5-0-A
HC210
200
112
M100X2
110
140
-
310
55
156
10
106
76
228
41
-
51
70
40
M45X2
1 1/2
389
-
230
-
-
12
109
24
-
HC210-A-SD-224-5-0-A
HC210
224
125
M120X2
130
155
-
330
60
157
10
106
76
229
42
-
51
70
40
M48X2
1 1/2
390
-
245
-
-
12
124
24
-
HC210-A-SD-250-5-0-A
HC210
250
140
M130X2
140
170
-
375
65
166
10
126
96
262
36
-
56
78
48
M39X2
2
444
-
355
-
-
12
139
24
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表