您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
HE-60 - HE Bushing
Dodge
Conveyor Components
Bushings & Hubs
HE
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/conveyor_components/bushings_and_hubs/he/pt_he_b_60.prj},{NB=206683},{BN=HE-60},{PN=206683},{BORE=5-7/16},{A=7.9},{B=7.4},{D=5.4405 / 5.4425},{D1=5.4415},{E=N / A},{E1=0.0000},{F=N / A},{F1=0.0000},{L=3.95},{L1=3.950},{BC=9-1/4},{BC1=9.2500},{G=1-3/4},{G1=1.7500},{H=11-1/8},{H1=11.125},{NOB=6},{SOB=7/8-9x3-1/2},{NDM=0.875},{KDM=0.755},{S=0.070 / 0.200},{S1=0.1350},{K=3.500},{J=7.043},{M=0.938},{N=0.9375}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BN
Bush Number
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[Inch]
A
[Inch]
B
[Inch]
D
Bore
[Inch]
E
Keyway
[Inch]
F
Height
[Inch]
L
Length
[Inch]
BC
Bolt Circle
[Inch]
G
[Inch]
H
Diameter
[Inch]
SOB
Size of Bolts
[Inch]
S
Sawcut
[Inch]
207966
HE-60
207966
3-7/16
7.9
7.4
3.4405 / 3.4425
N / A
N / A
3.95
9-1/4
1-3/4
11-1/8
7/8-9x3-1/2
0.070 / 0.200
206686
HE-60
206686
3-15/16
7.9
7.4
3.9405 / 3.9425
1.000 / 1.003
4.373 / 4.383
3.95
9-1/4
1-3/4
11-1/8
7/8-9x3-1/2
0.070 / 0.200
206687
HE-60
206687
4-1/4
7.9
7.4
4.253 / 4.255
1.000 / 1.003
4.690 / 4.700
3.95
9-1/4
1-3/4
11-1/8
7/8-9x3-1/2
0.070 / 0.200
206688
HE-60
206688
4-7/16
7.9
7.4
4.4405 / 4.4425
1.000 / 1.003
4.880 / 4.890
3.95
9-1/4
1-3/4
11-1/8
7/8-9x3-1/2
0.070 / 0.200
206681
HE-60
206681
4-15/16
7.9
7.4
4.9405 / 4.9425
N / A
N / A
3.95
9-1/4
1-3/4
11-1/8
7/8-9x3-1/2
0.070 / 0.200
206680
HE-60
206680
4-15/16
7.9
7.4
4.9405 / 4.9425
1.250 / 1.254
5.482 / 5.492
3.95
9-1/4
1-3/4
11-1/8
7/8-9x3-1/2
0.070 / 0.200
206689
HE-60
206689
5-1/4
7.9
7.4
5.253 / 5.255
1.250 / 1.254
5.800 / 5.810
3.95
9-1/4
1-3/4
11-1/8
7/8-9x3-1/2
0.070 / 0.200
206683
HE-60
206683
5-7/16
7.9
7.4
5.4405 / 5.4425
N / A
N / A
3.95
9-1/4
1-3/4
11-1/8
7/8-9x3-1/2
0.070 / 0.200
206682
HE-60
206682
5-7/16
7.9
7.4
5.4405 / 5.4425
1.250 / 1.254
5.990 / 6.000
3.95
9-1/4
1-3/4
11-1/8
7/8-9x3-1/2
0.070 / 0.200
206842
HE-60
206842
5-1/2
7.9
7.4
5.503 / 5.505
N / A
N / A
3.95
9-1/4
1-3/4
11-1/8
7/8-9x3-1/2
0.070 / 0.200
206823
HE-60
206823
5-1/2
7.9
7.4
5.503 / 5.505
1.250 / 1.254
6.053 / 6.063
3.95
9-1/4
1-3/4
11-1/8
7/8-9x3-1/2
0.070 / 0.200
206824
HE-60
206824
140 mm
7.9
7.4
5.515 / 5.517
N / A
N / A
3.95
9-1/4
1-3/4
11-1/8
7/8-9x3-1/2
0.070 / 0.200
206685
HE-60
206685
5-15/16
7.9
7.4
5.9405 / 5.9425
N / A
N / A
3.95
9-1/4
1-3/4
11-1/8
7/8-9x3-1/2
0.070 / 0.200
206684
HE-60
206684
5-15/16
7.9
7.4
5.9405 / 5.9425
1.500 / 1.504
6.092 / 6.102
3.95
9-1/4
1-3/4
11-1/8
7/8-9x3-1/2
0.070 / 0.200
206843
HE-60
206843
6
7.9
7.4
6.003 / 6.005
N / A
N / A
3.95
9-1/4
1-3/4
11-1/8
7/8-9x3-1/2
0.070 / 0.200
206825
HE-60
206825
6
7.9
7.4
6.003 / 6.005
1.500 / 1.504
6.156 / 6.166
3.95
9-1/4
1-3/4
11-1/8
7/8-9x3-1/2
0.070 / 0.200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表