您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
HE-70 - HE Bushing
Dodge
Conveyor Components
Bushings & Hubs
HE
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/conveyor_components/bushings_and_hubs/he/pt_he_b_70.prj},{NB=206693},{BN=HE-70},{PN=206693},{BORE=6-7/16},{A=9.1},{B=8.5},{D=6.4405 / 6.4425},{D1=6.4415},{E=N / A},{E1=0.0000},{F=N / A},{F1=0.0000},{L=4.45},{L1=4.450},{BC=10-9/16},{BC1=10.5625},{G=2},{G1=2.0000},{H=12-3/4},{H1=12.750},{NOB=6},{SOB=1-8x4},{NDM=1.000},{KDM=0.865},{S=0.070 / 0.200},{S1=0.1350},{K=4.250},{J=8.049},{M=1.063},{N=1.0625}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BN
Bush Number
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[Inch]
A
[Inch]
B
[Inch]
D
Bore
[Inch]
E
Keyway
[Inch]
F
Height
[Inch]
L
Length
[Inch]
BC
Bolt Circle
[Inch]
G
[Inch]
H
Diameter
[Inch]
SOB
Size of Bolts
[Inch]
S
Sawcut
[Inch]
207967
HE-70
207967
4-7/16
9.1
8.5
4.4405 / 4.4425
N / A
N / A
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206691
HE-70
206691
5-15/16
9.1
8.5
5.9405 / 5.9425
N / A
N / A
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206690
HE-70
206690
5-15/16
9.1
8.5
5.9405 / 5.9425
1.500 / 1.504
6.591 / 6.601
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206844
HE-70
206844
6
9.1
8.5
6.003 / 6.005
N / A
N / A
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
207396
HE-70
207396
6
9.1
8.5
6.003 / 6.005
1.500 / 1.504
6.665 / 6.675
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206693
HE-70
206693
6-7/16
9.1
8.5
6.4405 / 6.4425
N / A
N / A
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206692
HE-70
206692
6-7/16
9.1
8.5
6.4405 / 6.4425
1.500 / 1.504
7.100 / 7.110
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206846
HE-70
206846
6-1/2
9.1
8.5
6.503 / 6.505
N / A
N / A
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206845
HE-70
206845
6-1/2
9.1
8.5
6.503 / 6.505
1.500 / 1.504
7.163 / 7.173
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206695
HE-70
206695
6-15/16
9.1
8.5
6.9405 / 6.9425
N / A
N / A
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206694
HE-70
206694
6-15/16
9.1
8.5
6.9405 / 6.9425
1.750 / 1.754
7.077 / 7.087
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206848
HE-70
206848
7
9.1
8.5
7.003 / 7.005
N / A
N / A
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
206847
HE-70
206847
7
9.1
8.5
7.003 / 7.005
1.750 /1.754
7.141 / 7.151
4.45
10-9/16
2
12-3/4
1-8x4
0.070 / 0.200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表