您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz - Metrisches Feingewinde
Böllhoff
HELICOIL® Gewindeeinsätze
HELICOIL® Plus Free Running
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640951674/640951681/640953311.prj},{NB=41300335495/10},{ARTIKELNUMMER=41300335495/10},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/8f/e7/4130_helicoil_plus_free_running__pv.png},{ECLASS=23-11-09-01},{B=33.50},{D1HCMAX=33.73},{D1HCMIN=33.43},{D1MAX=38.8},{D1MIN=38.30},{DHCMIN=35.60},{DD=M 33x2},{NENNLAENGET2=49.5},{NENNLAENGET2XD=1.50},{STEIGUNGP=2.00},{T3MAX=48.5},{W=21.2},{GEWINDEART=Metrisches Feingewinde},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{OBERFLAECHE=grün eingefärbt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2, 1.4301, X5 CrNi1810},{NORM=DIN 8140}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D1HCMAX
D1HC max.
ⁿ/ₐ
D1HCMIN
D1HC min.
ⁿ/ₐ
D1MAX
d1 max.
ⁿ/ₐ
D1MIN
d1 min.
ⁿ/ₐ
DHCMIN
DHC min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
NENNLAENGET2
Nennlänge t2
ⁿ/ₐ
NENNLAENGET2XD
Nennlänge t2 (x d)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
T3MAX
t3 max.
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
NORM
Norm
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 41300143021/10
41300143021/10
23-11-09-01
14.25
14.41
14.22
17.2
16.80
15.30
M 14x1
21.0
1.50
1.00
20.5
17.2
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300244018/10
41300244018/10
23-11-09-01
24.50
24.56
24.33
29.1
28.60
25.95
M 24x1,5
18.0
0.75
1.50
17.2
9.5
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300124018/10
41300124018/10
23-11-09-01
12.50
12.56
12.32
14.8
14.40
13.95
M 12x1,5
18.0
1.50
1.50
17.2
9.8
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300149124/10
41300149124/10
23-11-09-01
14.25
14.48
14.27
17.2
16.80
15.62
M 14x1,25
12.4
0.90
1.25
11.8
7.4
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300335165/10
41300335165/10
23-11-09-01
33.50
33.73
33.43
38.8
38.30
35.60
M 33x2
16.5
0.50
2.00
15.5
6.4
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300224033/10
41300224033/10
23-11-09-01
22.50
22.56
22.32
26.8
26.30
23.95
M 22x1,5
33.0
1.50
1.50
32.2
18.1
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300264039/10
41300264039/10
23-11-09-01
26.50
26.56
26.33
31.5
31.00
27.95
M 26x1,5
39.0
1.50
1.50
38.2
21.6
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300144014/01
41300144014/01
23-11-09-01
14.50
14.56
14.38
17.2
16.80
15.95
M 14x1,5
14.0
1.00
1.50
13.2
7.4
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300304015/10
41300304015/10
23-11-09-01
30.50
30.56
30.33
35.7
35.20
31.95
M 30x1,5
15.0
0.50
1.50
14.2
7.8
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300305015/10
41300305015/10
23-11-09-01
30.50
30.73
30.43
35.7
35.20
32.60
M 30x2
15.0
0.50
2.00
14.0
5.7
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300264052/10
41300264052/10
23-11-09-01
26.50
26.56
26.33
31.5
31.00
27.95
M 26x1,5
52.0
2.00
1.50
51.2
29.1
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300103010/10
41300103010/10
23-11-09-01
10.25
10.41
10.22
12.5
12.10
11.30
M 10x1
10.0
1.00
1.00
9.5
7.6
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300164040/01
41300164040/01
23-11-09-01
16.50
16.56
16.32
19.4
19.00
17.95
M 16x1,5
40.0
2.50
1.50
39.2
22.9
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300224022/10
41300224022/10
23-11-09-01
22.50
22.56
22.32
26.8
26.30
23.95
M 22x1,5
22.0
1.00
1.50
21.2
11.7
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300304225/10
41300304225/10
23-11-09-01
30.50
30.56
30.33
35.7
35.20
31.95
M 30x1,5
22.5
0.75
1.50
21.7
12.2
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300366036/00
41300366036/00
23-11-09-01
37.00
37.05
36.65
42.6
42.10
39.90
M 36x3
36.0
1.00
3.00
34.5
9.9
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300264026/10
41300264026/10
23-11-09-01
26.50
26.56
26.33
31.5
31.00
27.95
M 26x1,5
26.0
1.00
1.50
25.2
14.0
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300274405/10
41300274405/10
23-11-09-01
27.50
27.56
27.33
32.7
32.20
28.95
M 27x1,5
40.5
1.50
1.50
39.7
22.6
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300083012/10
41300083012/10
23-11-09-01
8.30
8.41
8.22
10.1
9.85
9.30
M 8x1
12.0
1.50
1.00
11.5
9.5
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300144021/10
41300144021/10
23-11-09-01
14.50
14.56
14.38
17.2
16.80
15.95
M 14x1,5
21.0
1.50
1.50
20.2
11.6
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300149084/10
41300149084/10
23-11-09-01
14.25
14.48
14.27
17.2
16.80
15.62
M 14x1,25
8.4
0.60
1.25
7.8
4.6
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300284028/10
41300284028/10
23-11-09-01
28.50
28.56
28.33
33.6
33.10
29.95
M 28x1,5
28.0
1.00
1.50
27.2
15.2
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300245048/10
41300245048/10
23-11-09-01
24.50
24.73
24.43
29.1
28.60
26.60
M 24x2
48.0
2.00
2.00
47.0
20.2
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300275027/10
41300275027/10
23-11-09-01
29.60
27.73
27.43
32.7
32.20
29.60
M 27x2
27.0
1.00
2.00
26.0
10.8
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
BÖLLHOFF 41300365018/10
41300365018/10
23-11-09-01
36.50
36.73
36.43
42.6
42.10
38.60
M 36x2
18.0
0.50
2.00
17.0
6.8
Metrisches Feingewinde
DIN
grün eingefärbt
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
DIN 8140
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - Metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Screwlock thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Tangfree Free Running thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Tangfree Screwlock thread insert - Metric standard thread
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - BSP/G
Böllhoff
26.10.2021
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - UNF
Böllhoff
26.10.2021
07645 - HeliCoil®plus threaded inserts
norelem
30.05.2024
DIN 8140 - Wire thread inserts for ISO metric screw threads, form A
Fabory
13.02.2023
HELICOIL® Plus Free Running thread inserts - UNC
Böllhoff
26.10.2021
Compression Springs - Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
DIM
26.09.2017
BN 910 - Wire threaded inserts with tang with free running thread (~DIN 814...
Bossard Catalog
16.05.2024
DIN 8140-1A - Wire thread inserts for ISO metric screw threads, form A
Fabory
13.02.2023
Compression springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
21.07.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表