您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
HG100A semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.100
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_100/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg100a_semi_f.prj},{NB=KANA_HG100A29D27__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=HG100A},{NOT=29},{NOTX=29.000},{DP=293.66},{DO=311},{T=17.6},{DR=19.050},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=27.0},{SDMIN=27.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG100A10D21
HG100A
10
102.74
83.69
83.69
117
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A11D21
HG100A
11
112.70
93.65
92.50
127
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A12D21
HG100A
12
122.67
103.62
103.62
138
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A13D21
HG100A
13
132.67
113.62
112.65
148
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A14D21
HG100A
14
142.68
123.63
123.63
158
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A15D21
HG100A
15
152.71
133.66
132.82
168
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A16D21
HG100A
16
162.74
143.69
143.69
179
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A17D21
HG100A
17
172.79
153.74
153.00
189
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A18D21
HG100A
18
182.84
163.79
163.79
199
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A19D21
HG100A
19
192.90
173.85
173.19
209
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A20D21
HG100A
20
202.96
183.91
183.91
220
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A21D21
HG100A
21
213.03
193.98
193.38
230
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A22D27
HG100A
22
223.10
204.05
204.05
240
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A23D27
HG100A
23
233.17
214.12
213.58
250
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A24D27
HG100A
24
243.25
224.20
224.20
260
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A25D27
HG100A
25
253.32
234.27
233.77
270
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A26D27
HG100A
26
263.40
244.35
244.35
281
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A27D27
HG100A
27
273.49
254.44
253.98
291
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A28D27
HG100A
28
283.57
264.52
264.52
301
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A29D27
HG100A
29
293.66
274.61
274.18
311
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A30D27
HG100A
30
303.75
284.70
284.70
321
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A32D27
HG100A
32
323.92
304.87
304.87
341
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A33D27
HG100A
33
334.01
314.96
314.58
352
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A34D27
HG100A
34
344.11
325.06
325.06
362
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100A35D27
HG100A
35
354.20
335.15
334.79
372
17.6
高频淬火
0/+21
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表