您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
HG14A,HG14AST,HG14AC,HG14ACST,HG14AR - 線性滑軌-不鏽鋼製-帶軸承·帶夾塊型
PRiCi FA
直線運動部品
抽屜導軌·線性導軌
Powered by
CAD模型選擇
{prici/aaa/a20/hg14a_asmtab.prj},{NB=HG14AST13-120},{LV1=Set(Standard Type)},{LV2=With Stopper},{SMAT=Equivalent to SUS304},{RMAT=Equivalent to SUS304},{STMAT=MC Nylon},{CMAT=Equivalent to SUS304},{MAT2=SUS304},{SUR2=-},{CODE=HG14AST},{MYCODE=M_KSRST},{VAR02=13},{VAR04=120},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=hg14a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
LV2
擋塊
ⁿ/ₐ
SMAT
滑軌材質
ⁿ/ₐ
RMAT
滑軌材質
ⁿ/ₐ
STMAT
擋塊材質
ⁿ/ₐ
CMAT
夾塊螺釘材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
安裝孔數
ⁿ/ₐ
FIX04
1個滑塊的有效行程
[mm]
FIX06
可追加滑塊數量
ⁿ/ₐ
FIX08
A
[mm]
FIX10
B
[mm]
FIX12
C
[mm]
FIX14
D
[mm]
FIX16
E
[mm]
FIX18
G
[mm]
FIX20
H
[mm]
FIX22
I
[mm]
FIX24
軸承
ⁿ/ₐ
FIX26
Wa
[mm]
FIX28
P
[mm]
FIX30
N
[mm]
FIX32
T
[mm]
FIX34
V
[mm]
FIX36
每個滑塊的額定負載
[N(kgf)]
HG14A13-70
HG14A13-70
標準型組件
無擋塊
相當於SUS304
相當於SUS304
MC尼龍
相當於SUS304
HG14A
2
24
-
32
40
30
20
13
1.8
11.80
38
SUS693ZZ
32
50
10
10.7
1.2
380(39)
HG14AST13-120
HG14AST13-120
標準型組件
帶擋塊
相當於SUS304
相當於SUS304
MC尼龍
相當於SUS304
HG14AST
3
39
-
32
40
30
20
13
1.8
11.80
38
SUS693ZZ
32
50
10
10.7
1.2
380(39)
HG14AC13-70
HG14AC13-70
帶夾塊型組件
無擋塊
相當於SUS304
相當於SUS304
MC尼龍
相當於SUS304
HG14AC
2
24
-
32
40
30
20
13
1.8
11.80
38
SUS693ZZ
32
50
10
10.7
1.2
380(39)
HG14ACST13-120
HG14ACST13-120
帶夾塊型組件
帶擋塊
相當於SUS304
相當於SUS304
MC尼龍
相當於SUS304
HG14ACST
3
39
-
32
40
30
20
13
1.8
11.80
38
SUS693ZZ
32
50
10
10.7
1.2
380(39)
HG14AR13-70
HG14AR13-70
滑軌
-
相當於SUS304
相當於SUS304
MC尼龍
相當於SUS304
HG14AR
2
0
0
32
40
30
20
13
1.8
11.80
38
SUS693ZZ
32
50
10
10.7
1.2
380(39)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表