您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
HI-PVC/EPDM - Rückschlagklappe Typ 33
Frank
Valves
Check valves
Type 33
HI-PVC/EPDM
Powered by
CAD模型選擇
{frank/armaturen/rueckschlagarmaturen/typ_33/hi_pvc_epdm/hi_pvc_epdm_asmtab.prj},{NB=533131015(DN015)},{IDNR=},{A=Flansch},{DN=DN015},{GH=HI-PVC},{DC=EPDM},{INFO=Produktinformation},{VER=1},{PPATH=../parts/typ_33_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
A
Port
ⁿ/ₐ
GH
Housing
ⁿ/ₐ
DC
Seal
ⁿ/ₐ
SDI
Ø di
[mm]
K
LKR Ø K
[mm]
D
Ø D
[mm]
SB2
Width b2
[mm]
L
Length L
[mm]
NXD2
n x Ø d2
[mm]
SDD
Ø dD
[mm]
SH
Höhe h
[mm]
W
Gewicht
[kg]
533131015
533131015
Flange
HI-PVC
EPDM
20
65
95
15
140
4 x 14
86
90
0.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表