您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Hollow pin roller chains standard simplex
Haberkorn
Driving elements
Chains
Standard with hollow pins
Powered by
CAD模型選擇
{haberkorn/driving_elements/chains/standard_with_hollow_pins/hollow_pins_chains_type_b_asmtab.prj},{NB=F03162},{NAME=Hollow pin roller chain standard simplex 10 B-1 (5/8\"x3/8\")},{ISO=10B-1},{CNSORDERNO=F03162},{P=15.875},{PI=5/8\"},{B1=9.65},{D2=5.18},{D1=10.16},{A2=19.6},{G=14.50},{CMIN=14.7},{CMED=19.7},{KG=0.77},{TYPE=B},{PPATH=hollow_pins_chains_type_a_b_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=601615000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
NAME
Name
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[Inch]
B1
b1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
CMIN
Minimum breaking load
[KN]
CMED
Average breaking load
[KN]
KG
q ?
[kg/m]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
F03161
Hollow pin roller chain s...
08B-1
F03161
12.700
1/2"
7.75
4.50
8.51
17.0
11.60
10.8
17.4
0.58
B
F03162
Hollow pin roller chain s...
10B-1
F03162
15.875
5/8"
9.65
5.18
10.16
19.6
14.50
14.7
19.7
0.77
B
F01473
Hollow pin roller chain s...
12B-1
F01473
19.050
3/4"
11.68
5.85
12.07
22.7
15.90
16.7
23.3
0.98
B
F03164
Hollow pin roller chain s...
16B-1
F03164
25.400
1"
17.02
8.33
15.88
36.1
20.50
32.7
41.0
2.21
B
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表