您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: Sealcon
Created: 08.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sealcon
HSK-M-Ex-d Metr. - HSK-Ex-d Standard Cable Glands
Sealcon
Cable Glands
Industrial cable glands for hazardous areas
HSK-Ex-d Standard Cable Glands
HSK-M-Ex-d
Metric
Powered by
CAD模型選擇
{sealcon/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_d_standardversch/hsk_m_ex_d/metrisch/hsk_m_ex_d_metr_asmtab.prj},{NB=CD22MR-MX-D},{AG=M 20 x 1.5},{NDM=20},{P=1.500},{FR=grau},{D1=7-12},{D1X=12.0},{GL=16},{H=25.0},{HX=25.400},{SW=24},{SWX=24},{SWX2=24},{DT=-60 °C - 105 °C},{PN1=22},{PN2=MR},{BN1=1.622.2000.51},{BN2=1.634.2000.51},{VERS=20},{VERS1=6},{PSW=0.000},{P1=0.000},{P2=0.000},{P3=0.000},{P4=0.000},{DR=17.800},{S=2.000},{PPATH=hsk_m_ex_d_metr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AG
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
DT
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
CD12MA-MX-D
CD12MA-MX-D
M 12 x 1.5
3-6.5
16
18.7
14
-60 °C - 105 °C
CD12MR-MX-D
CD12MR-MX-D
M 12 x 1.5
2-5
16
18.7
14
-60 °C - 105 °C
CD17MA-MX-D
CD17MA-MX-D
M 16 x 1.5
5-10
16
22.0
20
-60 °C - 105 °C
CD17MR-MX-D
CD17MR-MX-D
M 16 x 1.5
3-7
16
22.0
20
-60 °C - 105 °C
CD22MA-MX-D
CD22MA-MX-D
M 20 x 1.5
10-14
16
25.0
24
-60 °C - 105 °C
CD22MR-MX-D
CD22MR-MX-D
M 20 x 1.5
7-12
16
25.0
24
-60 °C - 105 °C
CD25MA-MX-D
CD25MA-MX-D
M 25 x 1.5
13-18
16
26.5
30
-60 °C - 105 °C
CD25MR-MX-D
CD25MR-MX-D
M 25 x 1.5
9-16
16
26.5
30
-60 °C - 105 °C
CD32MA-MX-D
CD32MA-MX-D
M 32 x 1.5
18-25
16
32.0
40
-60 °C - 105 °C
CD32MR-MX-D
CD32MR-MX-D
M 32 x 1.5
14-20
16
32.0
40
-60 °C - 105 °C
CD40MA-MX-D
CD40MA-MX-D
M 40 x 1.5
22-32
16
38.5
50
-60 °C - 105 °C
CD40MR-MX-D
CD40MR-MX-D
M 40 x 1.5
20-26
16
38.5
50
-60 °C - 105 °C
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表