您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
HTF-ASRC
NSK Rolling Bearing
精机产品 (滚珠丝杠、NSK直线导轨、支撑单元等)
滚珠丝杠
NSK Ball Screws for High-Load type
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/nsk_linear_products/ball_screws/nsk_bs_high_load_type/htf_asrc.prj},{NB=HTF-ASRC8020-10.5},{IDNR=},{PN=HTF-ASRC8020-10.5},{L=20},{D=80},{D1=66.0},{EBT=2.5x3},{NM=1},{BSD=671},{BSS=2300},{D2=130},{A=170},{B=32},{L1=339},{W=150},{X=11},{U=88.0},{V=64},{DH=180},{Q=Rc1/8},{T1=90.00},{T2=80},{S=Rc1/4},{E=15.0},{S1=43},{S2=264},{FAMAX=267.4},{VER=10},{NDM=9.728},{NDM2=13.1570},{P=0.000},{SK=1.500},{VP=53.000},{GP1=85.0005},{GP2=265.0005},{GP3=175.0005},{GP4=0.0000},{RX=39.1675},{RY=16.8650},{RX1=19.5005},{RY1=15.0000},{R1=13.000},{R2=7.700},{R3=12.000},{KX=57.9995},{KY=25.4500},{EI=12.200},{RM=6.500},{RN=61.800},{SW=6.000},{SK1=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
订购编码
ⁿ/ₐ
L
Lead
[mm]
D
Shaft dia.
[mm]
D1
Root dia.
[mm]
EBT
Effective ball turns Turns x circuits
ⁿ/ₐ
NM
Nut model
ⁿ/ₐ
BSD
Basic Load Rating (Dynamic)
[kN]
BSS
Basic Load Rating (Static)
[kN]
D2
Ball nut dimensions
[mm]
A
Ball nut dimensions
[mm]
B
Ball nut dimensions
[mm]
L1
Ball nut dimensions
[mm]
W
Ball nut dimensions
[mm]
X
Ball nut dimensions
[mm]
U
Ball nut dimensions
[mm]
V
Ball nut dimensions
[mm]
DH
Ball nut dimensions
[mm]
Q
Thread
ⁿ/ₐ
T1
Ball nut dimensions
[mm]
T2
Ball nut dimensions
[mm]
S
Thread
ⁿ/ₐ
E
Ball nut dimensions
[mm]
S1
Ball nut dimensions
[mm]
S2
Ball nut dimensions
[mm]
FAMAX
Allowable axial load
[kN]
HTF-ASRC5016-7.5
HTF-ASRC5016-7.5
16
50
39.0
2.5x3
1
306
818
95
129
28
234
112
9
66.0
50
134
Rc1/8
77.50
48
Rc1/4
15.3
38
167
91.1
HTF-ASRC6316-7.5
HTF-ASRC6316-7.5
16
63
52.0
2.5x3
1
343
1050
105
139
28
234
122
9
72.5
50
148
Rc1/8
77.50
48
Rc1/4
15.3
38
167
119.7
HTF-ASRC6316-10
HTF-ASRC6316-10
16
63
52.0
2.5x4
2
439
1410
105
139
28
282
122
9
72.5
50
148
Rc1/8
77.50
48
Rc1/4
15.3
38
215
159.6
HTF-ASRC6316-10.5
HTF-ASRC6316-10.5
16
63
52.0
2.5x3
1
450
1450
105
139
28
282
122
9
72.5
50
148
Rc1/8
77.50
64
Rc1/4
11.8
38
215
167.6
HTF-ASRC6316-14
HTF-ASRC6316-14
16
63
52.0
2.5x4
2
576
1930
105
139
28
346
122
9
72.5
50
148
Rc1/8
77.50
64
Rc1/4
11.8
38
279
215.0
HTF-ASRC8016-10.5
HTF-ASRC8016-10.5
16
80
69.0
2.5x3
1
501
1870
120
154
32
284
137
9
80.0
60
165
Rc1/8
81.50
64
Rc1/4
11.3
42
215
221.3
HTF-ASRC8016-14
HTF-ASRC8016-14
16
80
69.0
2.5x4
2
642
2490
120
154
32
348
137
9
80.0
60
165
Rc1/8
81.50
64
Rc1/4
11.3
42
279
295.1
HTF-ASRC6320-7.5
HTF-ASRC6320-7.5
20
63
49.0
2.5x3
1
457
1280
117
157
32
279
137
11
80.0
62
163
Rc1/8
90.00
60
Rc1/4
18.5
43
204
147.1
HTF-ASRC6320-10
HTF-ASRC6320-10
20
63
49.0
2.5x4
2
586
1710
117
157
32
339
137
11
80.0
62
163
Rc1/8
90.00
60
Rc1/4
18.5
43
264
196.1
HTF-ASRC8020-10.5
HTF-ASRC8020-10.5
20
80
66.0
2.5x3
1
671
2300
130
170
32
339
150
11
88.0
64
180
Rc1/8
90.00
80
Rc1/4
15.0
43
264
267.4
HTF-ASRC10020-10.5
HTF-ASRC10020-10.5
20
100
86.0
2.5x3
1
749
2910
145
185
32
339
165
11
97.0
78
199
Rc1/8
90.00
80
Rc1/4
13.0
43
264
345.9
HTF-ASRC10020-14
HTF-ASRC10020-14
20
100
86.0
2.5x4
2
959
3890
145
185
32
419
165
11
97.0
78
199
Rc1/8
90.00
80
Rc1/4
13.0
43
344
461.2
HTF-ASRC12020-7.5
HTF-ASRC12020-7.5
20
120
106.0
2.5x3
1
621
2550
173
213
40
287
193
11
109.5
88
229
Rc1/8
98.00
60
Rc1/4
20.0
51
204
304.6
HTF-ASRC12020-10
HTF-ASRC12020-10
20
120
106.0
2.5x4
2
795
3400
173
213
40
347
193
11
109.5
88
229
Rc1/8
98.00
60
Rc1/4
20.0
51
264
406.1
HTF-ASRC6325-10.5
HTF-ASRC6325-10.5
25
63
49.0
2.5x3
1
600
1770
117
157
32
405
137
11
81.5
61
167
Rc1/8
101.75
100
Rc1/4
13.5
47
323
170.0
HTF-ASRC8025-7.5
HTF-ASRC8025-7.5
25
80
63.0
2.5x3
1
632
1960
145
185
40
347
165
11
99.5
73
202
Rc1/8
111.75
75
Rc1/4
19.0
55
251
221.1
HTF-ASRC10025-10.5
HTF-ASRC10025-10.5
25
100
83.0
2.5x3
1
964
3430
159
199
40
422
179
11
108.0
79
220
Rc1/8
111.75
100
Rc1/4
14.0
55
326
408.4
HTF-ASRC10025-14
HTF-ASRC10025-14
25
100
83.0
2.5x4
2
1230
4580
159
199
40
522
179
11
108.0
79
220
Rc1/8
111.75
100
Rc1/4
14.0
55
426
544.6
HTF-ASRC12025-10.5
HTF-ASRC12025-10.5
25
120
103.0
2.5x3
1
1040
4200
173
213
40
421
193
11
116.0
92
238
Rc1/8
111.25
100
Rc1/4
11.0
55
325
498.0
HTF-ASRC12025-14
HTF-ASRC12025-14
25
120
103.0
2.5x4
2
1330
5600
173
213
40
521
193
11
116.0
92
238
Rc1/8
111.25
100
Rc1/4
11.0
55
425
664.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表