您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
IPB-G - 螺纹正三通
佳尔灵
气动辅件
接头
快插式气动管接头
IPD-(G) 螺纹正三通
Powered by
CAD模型選擇
{jelpc/acce/fitting_a/quick_connecting_tube_fittings/ipb/ipb-g.prj},{NB=IPB8-G02},{MODEL=IPB8-G02},{D=8},{G=G1/4},{PT1=13.157},{D1=8.0},{L4=46.2},{D2=14.0},{D22=14.0},{H1=1.9},{H2=1.9},{E=15.0},{F=15.2},{E0=15.0},{E1=11.0},{E11=11.0},{F1=16.7},{K1=6.5},{K2=8.0},{K3=18.5},{J1=13.9},{J11=13.9},{E3=9.7},{F3=1.3},{E33=9.7},{F33=1.3},{J2=1.500},{E5=9.400},{E6=18.600},{D3=4.4},{D4=6.2},{S=14.0},{L2=30.5},{L1=6.0},{L=46.200},{L11=7.5},{E2=16.8},{G2=4.5},{H3=11.4},{O1=1.8},{O2=12.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G
[mm]
S
六角
[mm]
L2
螺纹到插管中心
[mm]
L1
螺纹长度
[mm]
L
总长
[mm]
IPB4-M5
IPB4-M5
4
M5
12.0
22.0
3.5
36.200
IPB4-M6
IPB4-M6
4
M6
12.0
22.0
4.0
36.200
IPB4-G01
IPB4-G01
4
G1/8
12.0
24.5
5.0
36.200
IPB4-G02
IPB4-G02
4
G1/4
14.0
25.5
6.0
36.200
IPB4-G03
IPB4-G03
4
G3/8
17.0
25.5
6.0
36.200
IPB6-M5
IPB6-M5
6
M5
14.0
23.7
3.4
38.900
IPB6-M6
IPB6-M6
6
M6
14.0
23.7
4.0
38.900
IPB6-G01
IPB6-G01
6
G1/8
14.0
25.7
5.0
38.900
IPB6-G02
IPB6-G02
6
G1/4
14.0
26.7
6.0
38.900
IPB6-G03
IPB6-G03
6
G3/8
17.0
28.7
7.0
38.900
IPB6-G04
IPB6-G04
6
G1/2
21.0
31.2
9.0
38.900
IPB8-G01
IPB8-G01
8
G1/8
14.0
29.0
5.0
46.200
IPB8-G02
IPB8-G02
8
G1/4
14.0
30.5
6.0
46.200
IPB8-G03
IPB8-G03
8
G3/8
17.0
32.0
7.0
46.200
IPB8-G04
IPB8-G04
8
G1/2
21.0
34.0
9.0
46.200
IPB10-G01
IPB10-G01
10
G1/8
17.0
33.4
5.0
55.100
IPB10-G02
IPB10-G02
10
G1/4
17.0
34.4
6.0
55.100
IPB10-G03
IPB10-G03
10
G3/8
17.0
35.9
7.0
55.100
IPB10-G04
IPB10-G04
10
G1/2
21.0
37.9
9.0
55.100
IPB12-G01
IPB12-G01
12
G1/8
21.0
35.0
5.0
58.000
IPB12-G02
IPB12-G02
12
G1/4
21.0
36.0
6.0
58.000
IPB12-G03
IPB12-G03
12
G3/8
21.0
37.0
7.0
58.000
IPB12-G04
IPB12-G04
12
G1/2
21.0
39.0
9.0
58.000
IPB14-G03
IPB14-G03
14
G3/8
22.0
39.3
7.5
61.500
IPB14-G04
IPB14-G04
14
G1/2
24.0
42.3
10.0
61.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表