您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
IPD-G - 螺纹侧三通
佳尔灵
气动辅件
接头
快插式气动管接头
IPD-(G) 螺纹侧三通
Powered by
CAD模型選擇
{jelpc/acce/fitting_a/quick_connecting_tube_fittings/ipd/ipd-g.prj},{NB=IPD8-G02},{MODEL=IPD8-G02},{D=8},{G=G1/4},{PT1=13.157},{D1=8.0},{L4=46.2},{D2=14.0},{D22=14.0},{H1=1.9},{H2=1.9},{E=15.0},{F=15.2},{E0=15.0},{E1=11.0},{E11=11.0},{F1=16.7},{K1=6.5},{K2=8.0},{K3=18.5},{J1=13.9},{J11=13.9},{E3=9.7},{F3=1.3},{E33=9.7},{F33=1.3},{J2=1.500},{E5=9.400},{E6=18.600},{D3=4.4},{D4=6.2},{S=17.0},{L2=12.0},{G1=21.0},{L1=6.0},{L=53.500},{L11=7.500},{E2=16.800},{G2=4.500},{H3=11.400},{O1=1.800},{O2=12.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G
[mm]
S
六角
[mm]
L1
螺纹长度
[mm]
L
总长
[mm]
IPD4-M5
IPD4-M5
4
M5
12.0
3.5
40.000
IPD4-M6
IPD4-M6
4
M6
12.0
4.0
40.000
IPD4-G01
IPD4-G01
4
G1/8
12.0
5.0
42.500
IPD4-G02
IPD4-G02
4
G1/4
12.0
6.0
43.500
IPD4-G03
IPD4-G03
4
G3/8
12.0
7.0
46.000
IPD6-M5
IPD6-M5
6
M5
14.0
3.4
43.200
IPD6-M6
IPD6-M6
6
M6
14.0
4.0
43.200
IPD6-G01
IPD6-G01
6
G1/8
14.0
5.0
45.200
IPD6-G02
IPD6-G02
6
G1/4
14.0
6.0
46.200
IPD6-G03
IPD6-G03
6
G3/8
14.0
7.0
48.200
IPD6-G04
IPD6-G04
6
G1/2
14.0
9.0
50.700
IPD8-G01
IPD8-G01
8
G1/8
14.0
5.0
52.000
IPD8-G02
IPD8-G02
8
G1/4
17.0
6.0
53.500
IPD8-G03
IPD8-G03
8
G3/8
21.0
7.0
55.000
IPD8-G04
IPD8-G04
8
G1/2
24.0
9.0
57.000
IPD10-G01
IPD10-G01
10
G1/8
17.0
5.0
60.800
IPD10-G02
IPD10-G02
10
G1/4
17.0
6.0
61.800
IPD10-G03
IPD10-G03
10
G3/8
21.0
7.0
63.300
IPD10-G04
IPD10-G04
10
G1/2
24.0
9.0
65.300
IPD12-G01
IPD12-G01
12
G1/8
21.0
5.0
64.100
IPD12-G02
IPD12-G02
12
G1/4
21.0
6.0
65.100
IPD12-G03
IPD12-G03
12
G3/8
21.0
7.0
66.100
IPD12-G04
IPD12-G04
12
G1/2
24.0
9.0
68.100
IPD14-G03
IPD14-G03
14
G3/8
22.0
7.5
70.100
IPD14-G04
IPD14-G04
14
G1/2
24.0
10.0
73.100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表