您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
J-LMG01 23 - 焊接法兰直线轴承·精密型·双衬型·沉孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/j-lmg02_27.prj},{NB=J-LMG13-d6},{CODE=J-LMG13},{TYPE=shunagchenxing},{TYPE1=fangfalanxing},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=wudianjiedunie},{MAT2=GCr15},{MAT3=shuzhi},{MAT4=dingjingxiangjiao},{SYHJWD=-15~80},{DD=6},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
轴套材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴套材质(相当)
ⁿ/ₐ
HRD
轴套硬度
ⁿ/ₐ
SUR
轴套表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT3
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT4
密封圈材质
ⁿ/ₐ
SYHJWD
使用环境温度
[°C]
DDG
d 公差
[mm]
D
D 尺寸
[mm]
DTOL
D 公差
[mm]
L
[mm]
LG
L 公差
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
PCD
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
PX
偏心
[mm]
Y
垂直度
[mm]
C
基本额定负载C(动)N
[N]
CO
基本额定负载CO(静)N
[N]
GY
圆法兰型重量
[g]
GF
方法兰型重量
[g]
GDB
对边法兰型重量
[g]
J-LMG02-d6
J-LMG02
双衬型
圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.008
12
0/-0.013
35
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
23
25
J-LMG03-d6
J-LMG03
双衬型
圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.008
12
0/-0.018
35
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
23
25
J-LMG06-d6
J-LMG06
双衬型
圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
不锈钢
丁腈橡胶
-15~120℃
0/-0.008
12
0/-0.013
35
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
23
25
J-LMG07-d6
J-LMG07
双衬型
圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
不锈钢
丁腈橡胶
-15~120℃
0/-0.008
12
0/-0.018
35
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
23
25
J-LMG11-d6
J-LMG11
双衬型
方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.008
12
0/-0.013
35
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
23
25
J-LMG13-d6
J-LMG13
双衬型
方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.008
12
0/-0.018
35
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
23
25
J-LMG16-d6
J-LMG16
双衬型
方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
不锈钢
丁腈橡胶
-15~120℃
0/-0.008
12
0/-0.013
35
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
23
25
J-LMG17-d6
J-LMG17
双衬型
方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
不锈钢
丁腈橡胶
-15~120℃
0/-0.008
12
0/-0.018
35
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
23
25
J-LMG22-d6
J-LMG22
双衬型
对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.008
12
0/-0.013
35
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
23
25
J-LMG23-d6
J-LMG23
双衬型
对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
0/-0.008
12
0/-0.018
35
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
23
25
J-LMG26-d6
J-LMG26
双衬型
对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
不锈钢
丁腈橡胶
-15~120℃
0/-0.008
12
0/-0.013
35
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
23
25
J-LMG27-d6
J-LMG27
双衬型
对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
不锈钢
丁腈橡胶
-15~120℃
0/-0.008
12
0/-0.018
35
+0.3/-0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
0.014
0.014
320
525
30
23
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表