您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
JBK, JBKM, JBKS - 夹具衬套 - 高硬度不锈钢 - - 直型 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/jbk.prj},{NB=JBK14-6.0-5.0},{DTS=p6},{D=14},{P=6.0},{L=5.0},{R=0.5},{ALT1=},{ALT5=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT2=},{ALT6=},{ALT7=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
JBK5-2.0-5.0
JBK5-2.0-5.0
5
0.5
JBK6-2.0-5.0
JBK6-2.0-5.0
6
0.5
JBK7-2.0-5.0
JBK7-2.0-5.0
7
0.5
JBK8-3.0-5.0
JBK8-3.0-5.0
8
0.5
JBK9-3.0-5.0
JBK9-3.0-5.0
9
0.5
JBK10-4.0-5.0
JBK10-4.0-5.0
10
0.5
JBK11-4.0-5.0
JBK11-4.0-5.0
11
0.5
JBK12-6.0-5.0
JBK12-6.0-5.0
12
0.5
JBK13-6.0-5.0
JBK13-6.0-5.0
13
0.5
JBK14-6.0-5.0
JBK14-6.0-5.0
14
0.5
JBK15-8.0-5.0
JBK15-8.0-5.0
15
0.5
JBK16-8.0-5.0
JBK16-8.0-5.0
16
1.0
JBK18-10.0-5.0
JBK18-10.0-5.0
18
1.0
JBK19-10.0-5.0
JBK19-10.0-5.0
19
1.0
JBK20-12.0-5.0
JBK20-12.0-5.0
20
1.0
JBK21-12.0-5.0
JBK21-12.0-5.0
21
2.0
JBK22-12.0-5.0
JBK22-12.0-5.0
22
2.0
JBK23-13.0-5.0
JBK23-13.0-5.0
23
2.0
JBK24-13.0-5.0
JBK24-13.0-5.0
24
2.0
JBK25-13.0-5.0
JBK25-13.0-5.0
25
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
d2612...型管接头
Camozzi
16.05.2024
LNLNTF, TLNLNTF - 夹具用定位销 -腰形孔型-精密级-前端形状选择型-无法兰型-止动螺丝型
Misumi
31.05.2023
9420...型管接头
Camozzi
16.05.2024
FCD - Double Action
FUJIKURA COMPOSITES Inc.
11.01.2019
SCS - Single Action
FUJIKURA COMPOSITES Inc.
11.01.2019
WPM, SWPM, HWPM, CWPM, WPP, HWPP, CWPP - 定位销 双嵌入型 标准型
Misumi
29.05.2023
LNSTA, LNSTD, TLNSTA, TLNSTD, LNSTAA, LNSTDA, TLNSTAA, TLNSTDA, LNSTAB, LNS...
Misumi
03.06.2021
JPBTA, GJPBTA, BJPBTA, SJPBTA, CJPBTA, JPBTD, GJPBTD, SJPBTD, CJPBTD - 定位销 ...
Misumi
29.05.2023
LCB - 定位销用衬套 油槽·直柱·标准型
Misumi
30.06.2021
LPEJ, LPEG, LPE, LPEB, LPER, LPES, LPED, LPEC, LPPEJ, LPPEG, LPPE, LPPEB, L...
Misumi
29.05.2023
FEPG, GFEPG, SFEPG, HFEPG, CFEPG, FEPGT, GFEPGT, SFEPGT, HFEPGT, CFEPGT - 进...
Misumi
29.05.2023
JBN, JBNM - 定位销用衬套-P尺寸固定型/L尺寸选择型-法兰型 -两侧平面法兰型
Misumi
30.06.2021
ELATA, ELATD, TELATA, TELATD - 夹具用定位销 -带肩普通型- 止动螺丝型-无表面处理
Misumi
29.05.2023
vdc...型管接头
Camozzi
16.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表